AMC7834EVM

AMC7834EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das AMC7834EVM (Evaluierungsmodul) ist eine einfach zu handhabende Plattform zum Evaluieren des Funktionsumfangs und der Leistung des AMC-Bausteins mit 12 Bit.  Das EVM verfügt über das AMC7834, ein hochintegriertes, energieeffizientes, analoges Überwachungs- und Steuerungssystem, das die Strom-, Temperatur- und Spannungsüberwachung übernimmt.  Der AMC integriert einen mehrkanaligen ADC, DACs und Highside-Strommessverstärker, die Gleichtaktspannungen von +4 V bis 60 V unterstützen.  Das EVM ist ein vollständiges Evaluierungskit, das die SDM-USB-DIG- und Evaluierungssoftware enthält, die mit den Betriebssystemen Microsoft Windows™ XP und Windows™ 7 kompatibel ist.

Merkmale
  • 4 bipolare DACs (-4 bis 1 V, -5 bis 0 V und 0 bis 5 V)
  • 4 unipolare DACs (0 bis +5 V, 2,5 bis +7,5 V)
  • 4 externe Analogeingänge: Bereich von 0 bis +2,5V
  • 4 Highside-Strommessverstärker
  • 2 Remote-Temperaturdiodentreiber
  • Labview-basierte PC-Evaluierungssoftware
Integrierte Präzisions-ADCs und -DACs
AMC7834 — Integriertes Leistungsverstärker-Überwachungs- und Steuerungssystem
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AMC7834EVM — AMC7834 12-Bit Integrated Power-Amplifier Analog Monitor and Control (AMC) System Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AMC7834EVM — AMC7834 12-Bit Integrated Power-Amplifier Analog Monitor and Control (AMC) System Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

AMC7834EVM-GUI — GUI Software for AMC7834

lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AMC7834EVM — Evaluierungsmodul für AMC7834 12-Bit-AMC-System (Integrated Power Amplifier Analog Monitor and Contr

AMC7834EVM-GUI — GUI Software for AMC7834

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AMC7834EVM — Evaluierungsmodul für AMC7834 12-Bit-AMC-System (Integrated Power Amplifier Analog Monitor and Contr
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
* EVM User's guide AMC7834EVM User's Guide (Rev. B) 09.05.2016
Zertifikat AMC7834EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos