ARDCM-3P-V3LINK-CAM

ARDCM-3P-V3LINK-CAM

Von: ArduCam
Jetzt bestellen

Überblick

Die V3Link Kamera-Kits von Arducam bieten Full HD mit IMX219 Sensoren und V3Link Schnittstellen – perfekt geeignet für Bildverarbeitungsprojekte mit hoher Bandbreite und großer Reichweite. Das abgeschirmte Koaxialkabel gewährleistet eine zuverlässige Strom- und Datenübertragung über Entfernungen von bis zu 10 m, wobei eine geringe Latenz für eine optimale Leistung gewährleistet ist.

Mit 4×8-MP-Kameramodulen ermöglicht dieses Kit flexible Kanalumschaltung oder unabhängige Steuerung. Er ermöglicht sowohl Synchronisierung mehrerer Kameras als auch Fernsteuerung und bietet unübertroffene Flexibilität und Bedienkomfort.

Merkmale
  • Verbinden Sie bis zu vier Kameramodule mit einer einzigen 4-Lane-MIPI-CSI-Schnittstelle
  • Zweifacher 22-poliger MIPI-CSI-Anschluss (4-Kanal-Deserializer)
  • Standardausführung mit Erweiterungsplatine für herkömmliche Einplatinen-Computer (2-Kanal-Deserializer)
  • Übertragungslänge bis zu 10 m, serielle Daten und Stromversorgung über ein einzelnes Koaxialkabel
  • FAKRA-Steckverbinder gemäß Industriestandard
  • Unterstützt standardmäßig IMX219 Bildsensoren, zusätzliche Bildsensoren verfügbar (Treiber erforderlich)
  • Flexible und synchronisierte 4-Kanal-Steuerung
V3Link-SerDes
TDES954 MIPI® CSI-2 V³Link Deserializer-Dual-Hub (4,16 GBit/s) für Hochgeschwindigkeitssensoren TDES960 Deserializer-Vierfach-Hub, MIPI® CSI-2 V³Link, 4,16 Gbit/s, für Hochgeschwindigkeitssensoren TSER953 MIPI® CSI-2 V³Link-Serializer (4,16 GBit/s) für Hochgeschwindigkeitssensoren
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von ArduCam

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Optisches Modul

V3LINK-CAM-TSER953 — ArduCam IMX219 Kameramodul mit V3Link Serializer für MIPI-CSI

Unterstützte Produkte und Hardware
Entwicklungskit

V3LINK-DUAL-KIT-TDES954 — ArduCam 2-Kanal-Deserializer V3Link Kamera-Kit für MIPI-CSI

Unterstützte Produkte und Hardware
Entwicklungskit

V3LINK-QUAD-KIT-TDES960 — ArduCam 4-Kanal-Deserializer V3Link Kamera-Kit für MIPI-CSI

Unterstützte Produkte und Hardware
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
BEAGL-PLAY-SBC BeaglePlay® Einplatinencomputer der BeagleBoard.org Foundation auf AM62x-Basis SK-AM62A-LP AM62A-Starterkit für energieeffiziente Sitara™-Prozessoren SK-AM62B-P1 AM62x-Starterkit-Evaluierungsmodul mit PMIC SK-AM68 AM68- und AM68A-Starterkit für Vision AI und Allzweckprozessoren SK-AM69 AM69- und AM69A-Starterkit für Vision AI und Allzweckprozessoren

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an ArduCam.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.