ATL431EVM-001

ATL431 einstellbarer Shunt-Regler – Evaluierungsmodul

ATL431EVM-001

Jetzt bestellen

Überblick

The ATL431EVM-001 evaluation module (EVM) features the functionality and adjustability of the ATL431 by letting you program the cathode voltage with various resistor values. You can also set the cathode current using the various resistors in series with the supply. Resistors can be soldered to the board in addition to the resistors available on the EVM to customize the board to your application. The EVM lets you check the stability of the ATL431 with more than 12 output capacitors that can be applied between the anode and cathode with a jumper. The EVM is also compatible with TL431, TL431LI, ATL431LI, LM431 and TLVH432 products in the SOT23-3 package.

Merkmale
  • Adjustable regulated output from 2.5 V to 36 V 
  • Very-low operating current: IKA(min) = 35 µA (max) and IREF = 150 nA (max)
  • Extended cathode current range from 35 µA to 100 mA
  • Low output impedance of 0.3 Ω (max)
  • Small form factor
  • Ease of use
  • Multiple gain setting options
  • Stability test availability
Shunt-Spannungsreferenzen
ATL431 Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 2,5 V, mit niedrigem Ruhestrom ATL431LI Programmierbarer Low-IQ-Shunt-Regler in einem ultrakleinen DQN-Gehäuse ATL432 Programmierbarer Präzisions-Shunt-Regler, 2,5 V LM431 Einstellbarer Präzisions-Zener-Shunt-Regler mit 2 %, 1 % oder 0,5 % Genauigkeit TL431 Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler TL431LI Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler mit optimiertem Referenzstrom (Pin-Layout: KRA) TLA431 Vollständig kondensatorstabile, präzise programmierbare Referenz mit KRA-Pin-Layout TLA432 Vollständig kondensatorstabile, präzise programmierbare Referenz mit RKA-Pin-Layout TLVH432 Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1,5 %, Niederspannung, breiter Betriebsstrom (umgekehrte Pinb
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ATL431EVM-001 — ATL431 adjustable shunt regulator evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ATL431EVM-001 ATL431 adjustable shunt regulator evaluation module
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
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide ATL431EVM User's Guide 28.04.2015
Zertifikat ATL431EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis Designing with the ATL431LI 27.11.2018
Technischer Artikel Can overcurrent protection be simple and precise, while minimizing cost? PDF | HTML 31.07.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos