AXC2T-SMALLPKGEVM

AXC2T-SMALLPKGEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Dieses EVM ist zur Unterstützung von DTM- und RSW-Gehäusen für die AXC- und LVC-Produktfamilie von DIR-gesteuerten bidirektionalen Bausteinen konzipiert. Die AXC- und AVC-Bausteine gehören zur Familie der richtungsgesteuerten Niederspannungsumsetzung mit einer Betriebsspannung von 0,65 V bis 3,6 V (AXC) und 1,2 V bis 3,6 V (AVC), mit einer Antriebsstärke von 12 mA.

Merkmale
  • Vorbelegt mit dem SN74AXC2T45DTM-Gehäuse
  • Zeigt die kompakte Gehäusetechnologie von TI 
  • Der Masseanschluss für jede der Stiftleisten unterstützt Hochgeschwindigkeitsmessungen.
  • DIR-Pins; wahlweise mit 10 kΩ-Widerstands-Pullup oder -Pulldown
Spannungsumsetzer
SN74AVC2T245 — Bus-Transceiver, zwei Bit, 2-DIR-Pin, zwei Versorgungsspannungen, mit konfigurierbarer Spannungsumse SN74AVC2T45 — 2-Bit-Dual-Supply-Bus-Transceiver mit konfigurierbarer Spannungsumsetzung und 3-State-Ausgängen SN74AXC2T245 — Bus-Transceiver, zwei Bit, 2-DIR-Pin, zwei Versorgungsspannungen, mit konfigurierbarer Spannungsumse SN74AXC2T245-Q1 — Spannungspegelumsetzung für die Automobilindustrie, zwei Bit, doppelte Spannungsversorgung, mit unab SN74AXC2T45 — Doppel-Bit-Doppel-Supply-Bus-Transceiver mit konfigurierbarer Spannungsumsetzung SN74AXCH2T45 — AXC-Bustransceiver mit doppelter Stromversorgung, 2 Bit, 0,65 bis 3,6 V, mit Bus-Hold SN74LXC2T45 — Transceiver, 2 Bit, doppelte Stromversorgung mit konfigurierbarer Spannungspegelumsetzung und Ausgän SN74LXC2T45-Q1 — 2-Bit-Dual-Supply-Transceiver mit konfigurierbarem Spannungspegel (Automobilindustrie)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AXC2T-SMALLPKGEVM — AXC2T small package evaluation module for DTM and RSW package devices

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AXC2T-SMALLPKGEVM — AXC2T small package evaluation module for DTM and RSW package devices
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
* EVM User's guide SN74AXC2T-SMALLPKGEVM Evaluation module user's guide 04.06.2019
Zertifikat AXC2T-SMALLPKGEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 24.06.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos