BEAGL-POCKETBEAGLE-2

BEAGL-POCKETBEAGLE-2

Jetzt bestellen

Überblick

PocketBeagle® 2 ist eine aktualisierte Version des weit verbreiteten PocketBeagle®, der als ultrakompakter, kostengünstiger und leistungsstarker Einplatinencomputer (SBC) entwickelt wurde. Er wurde konzipiert für Entwickler, Studenten und Hobbyentwickler und behält die Einfachheit und Flexibilität des Vorgängers bei. Gleichzeitig bietet er verbesserte Leistung und erweiterte Funktionen, um moderne Entwicklungsanforderungen zu erfüllen. Aufgrund seines kleinen Formfaktors und des geringen Stromverbrauchs ist er eine vielseitige Plattform für die Embedded-Entwicklung, ganz gleich, ob es sich um Prototypen oder eine skalierbare Bereitstellung handelt.

Anwendungen:

  • Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI)
  • Automatisierungssysteme im Einzelhandel
  • Telematik-Steuereinheit (TCU)
  • Fahrerüberwachungssystem (DMS/OMS)
  • Medizinische Geräte

Merkmale
  • Quad-Core Arm® Cortex®-Cortex-A53
  • Arm® Cortex®-M4F mit einem Kern
  • Dual-Core PRUSS bei 333 MHz
  • 3D GPU
  • LiPo-Akku wird geladen
Low-power MCUs
MSPM0L1105 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 32 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC

 

Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM625 SoC für Mensch-Maschine-Interaktion mit Arm® Cortex®-A53-basierter Edge-KI und Full-HD-Dual-Display
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von BeagleBoard.org Foundation

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BEAGL-3P-POCKETBEAGLE-2 — BeagleBoard.org® Foundation PocketBeagle 2, Computer mit einer Platine auf Basis von AM62x

Unterstützte Produkte und Hardware

BEAGL-3P-POCKETBEAGLE-2 BeagleBoard.org® Foundation PocketBeagle 2, Computer mit einer Platine auf Basis von AM62x

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an BeagleBoard.org Foundation.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.