BENANO-3P-C2100

BENANO-3P-C2100

Von: BENANO
Jetzt bestellen

Überblick

The Benano C2100 module is a great evaluation platform to develop high resolution structured light based 3D scanning applications. This module uses DLP2010 DMD and DLPC3470 display and light controller to enable a affordable, small form factor 3D scanner. The module provides end user with high quality 3D point cloud along with color 2D images in a compact form factor. This makes it perfect for many applications such as 3D printing, robot picking/guiding, etc.  The C2100 module works with Benano's GUI, and SDK is also provided in C++ and C# for further integration.

DLP-Controller & -Treiber
DLPC3470 DLP® Controller für DLP2010LC Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD)

 

DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)
DLP2010LC Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WVGA, 0,2 Zoll
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von BENANO

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

SCN-C2100-200 — Benano C2100 module for high resolution 3D scanners

Unterstützte Produkte und Hardware

SCN-C2100-200 Benano C2100 module for high resolution 3D scanners
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
Anwendungshinweis DMD Optical Efficiency for Visible Wavelengths (Rev. B) PDF | HTML 10.04.2023
Anwendungshinweis DLP2010 DMD Optical engine reference design (Rev. A) 01.08.2017

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

GUI für Evaluierungsmodul (EVM)
DLPDLC-GUI GUI-Installationsprogramm für DLP® Display- und Lichtsteuerungs-EVM

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an BENANO.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.