BLANK-MOD-EVM

Leeres Modul für die TPSxHCxx-Bausteinfamilie.

BLANK-MOD-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das HCXX-BASE-EVM unterstützt Entwickler bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistung der Bausteine TPS2HC08-Q1, TPS2HC16-Q1, TPS1HC08-Q1, TPS1HC03-Q1 und TPS1HC04-Q1.

 

Das HCXX-BASE-EVM ist ein Hardware-Evaluierungsmodul (EVM), mit dem die Leistung und Funktionalität der Highside-Schalter-Bausteine TPSxHCxx bewertet wird. Das Evaluierungsmodul ist voll ausgestattet zum Testen der TPSxHCxx-Produktfamilie, um die Integration der Bausteine in verschiedene Stromversorgungssystemanwendungen zu vereinfachen. Dieses EVM ist aus einem Modul (Tochterkarte) und einer Basisstation (Hauptplatine) aufgebaut. Das erste Modul dieser Bausteinreihe, das außerdem im Benutzerhandbuch vorgestellt wird, ist das 2HC08-MOD-EVM. Das HCXX-BASE-EVM ist zur Verwendung mit angeschlossener Spannungsversorgung und Ausgangslast konzipiert. Einige Funktionen wie Überstrom-, Masseschluss-, Leerlauf- und Batteriekurzschlusserkennung sind für die Verwendung auf dem Evaluierungsmodul aktiviert.

Merkmale
  • Betriebsspannung: 3V–28V
  • Umgebungsbetriebstemperatur: –40 bis 125 °C
  • Hochgenaue Strommessung
  • Einstellbare Strombegrenzung externem Widerstand
  • ODER Potenziometer
  • Erkennung von Überstrom, Masseschluss, Leerlauf und Kurzschluss gegen Batterie
  • Auf der Platine integrierter LDO ermöglicht die Manipulation des Steuersignals
  • Ausgangsjumper zur Unterstützung von Konfigurationen mit induktiver Entladung
  • Geprüft gemäß AECQ100-12
  • Zertifizierung gemäß ISO7637-2 und ISO16750-2
High-Side-Schalter
TPS1HC03-Q1 Intelligenter zweikanaliger Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 3,1 mΩ, 19 A TPS1HC04-Q1 Intelligenter zweikanaliger Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 4,8 mΩ, 15 A TPS1HC08-Q1 Intelligenter zweikanaliger Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 9,7 mΩ, 10 A TPS2HC08-Q1 Intelligenter zweikanaliger Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 9,7 mΩ, 7,5 A TPS2HC16-Q1 Intelligenter zweikanaliger Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 18,5 mΩ, 5 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BLANK-MOD-EVM — Leeres Modul für die TPSxHCxx-Bausteinreihe

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BLANK-MOD-EVM Leeres Modul für die TPSxHCxx-Bausteinreihe
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
* EVM User's guide TPSxHCxx-Q1 Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 10.10.2025
Zertifikat BLANK-MOD-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 11.07.2025

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
HCXX-BASE-EVM Basisstation für TPSxHCxx-Q1-Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos