BOOST-DAC7551Q1EVM

BOOST-DAC7551Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

 

The Texas Instruments DAC7551-Q1 BoosterPack Evaluation Module (EVM) allows designers to evaluate the operation and performance of the DAC7551-Q1 single-channel, voltage-output digital-to-analog converter (DAC). The BoosterPack layout of this EVM is compatible with the readily available microcontroller-based LaunchPad series for rapid prototype deployment. An optional wide-swing voltage generator for precision industrial control loop applications is made available for ±5V, ±10V, and ±12V ranges of operation.

 

Merkmale
  • Single channel, 12-bit resolution DAC
  • 3-wire serial interface with clock rates up to 50MHz
  • Wide-swing voltage generator application example at ±5V, ±10V, and ±12V range
  • LaunchPad compatible for rapid prototype deployment

 

 

Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC7551-Q1 Digital-Analog-Wandler für die Automobilindustrie, 12 Bit, minimaler Störimpuls, Spannungsausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BOOST-DAC7551Q1EVM — DAC7551-Q1 BoosterPack-Plug-in-Modul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BOOST-DAC7551Q1EVM DAC7551-Q1 BoosterPack-Plug-in-Modul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

SLAC701 — BOOST-DAC7551Q1EVM Triangle Wave Generator

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC7551-Q1 Digital-Analog-Wandler für die Automobilindustrie, 12 Bit, minimaler Störimpuls, Spannungsausgang
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BOOST-DAC7551Q1EVM DAC7551-Q1 BoosterPack-Plug-in-Modul

SLAC701 BOOST-DAC7551Q1EVM Triangle Wave Generator

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 22.04.2015
Produkte
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC7551-Q1 Digital-Analog-Wandler für die Automobilindustrie, 12 Bit, minimaler Störimpuls, Spannungsausgang
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BOOST-DAC7551Q1EVM DAC7551-Q1 BoosterPack-Plug-in-Modul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac701 or www.ti.com/lit/xx/slac701/slac701.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC701. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide BOOST-DAC7551Q1EVM User's Guide 27.04.2015
Zertifikat BOOST-DAC7551Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos