BOOST-DAC8568

BOOST-DAC8568

Jetzt bestellen

Überblick

Das BOOST-DAC8568 (Boosterpack) ist eine benutzerfreundliche Plattform, die mit dem MSP430F5529-LaunchPad verbunden wird.  Der DAC8568-Baustein ist ein hochgenauer, energieeffizienter, achtkanaliger 16-Bit-Digital-Analog-Wandler (Digital-to-Analog Converter, DAC) mit Spannungsausgang.  Dieser Baustein umfasst eine interne Referenz von 2,5 V und 2 ppm/°C (standardmäßig deaktiviert) und bietet einen vollen Ausgangsspannungsbereich von 2,5 V. Die interne Referenz hat eine Anfangsgenauigkeit von 0,004 % und kann bis zu 20 mA liefern.

Merkmale
  •  DAC8568 (16 Bit): 4 LSB INL
  •  2,5 V interne Ref.
  •  20 mA Ausgangssenke/-quelle
  •  On-Chip-Ausgangspufferverstärker mit Rail-to-Rail-Betrieb
  •  Energieeffiziente serielle Schnittstelle mit Schmitt-Auslöser-Eingängen: Bis zu 50 MHz

  • BOOST-DAC8568

Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC8562 — Energieeffizienter 16-Bit-DAC mit Spannungsausgang, 2 Kanäle, mit minimalem Störimpuls, 2,5 V, mit R DAC8564 — Vierkanaliger Vout-DAC mit 16 Bit, extrem geringer Störimpulse und interner Referenz für 2,5 V, 2 pp DAC8568 — 16-Bit-, 8-Kanal-DAC mit Spannungsausgang und extrem geringem Störimpuls, mit interner Referenz für
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BOOST-DAC8568 — DAC8568 Low-Cost, Low-power, Voltage-output, 8-channel, 16-bit DAC BoosterPack

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BOOST-DAC8568 — DAC8568 Low-Cost, Low-power, Voltage-output, 8-channel, 16-bit DAC BoosterPack

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Firmware

SBAC151 — BOOST-DAC8568 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC8568 — 16-Bit-, 8-Kanal-DAC mit Spannungsausgang und extrem geringem Störimpuls, mit interner Referenz für
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BOOST-DAC8568 — DAC8568 8-Kanal-16-Bit-DAC-BoosterPack mit geringem Stromverbrauch und Spannungsausgang

SBAC151 — BOOST-DAC8568 Firmware

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 20.06.2016
Produkte
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC8568 — 16-Bit-, 8-Kanal-DAC mit Spannungsausgang und extrem geringem Störimpuls, mit interner Referenz für
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BOOST-DAC8568 — DAC8568 8-Kanal-16-Bit-DAC-BoosterPack mit geringem Stromverbrauch und Spannungsausgang

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac151 or www.ti.com/lit/xx/sbac151/sbac151.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBAC151. Please update any bookmarks accordingly.
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
Zertifikat BOOST-DAC8568 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch BOOST-DAC8568 Getting Started Guide 07.06.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos