BOOST-DRV8848

BOOST-DRV8848

Jetzt bestellen

Überblick

The BOOST-DRV8848 is 4-18V brushed DC motor drive stage based on the DRV8848 dual H-bridge motor driver. The design contains everything needed to drive single or dual brush DC motors, and supports a parallel mode for higher current needs. The BOOST-DRV8848 is ideal for those wishing to learn more about brushed DC motor drive stage design. This kit was designed to be compatible with all TI LaunchPads following the LaunchPad Pinout Standard, with primary software/firmware support being provided for the MSP-EXP430G2 LaunchPad with a MSP430G2553.

Merkmale
  • Operates from 4 to 18V, 1A RMS current per bridge
  • Drives one or two brushed DC motors
  • Drives one brushed DC motor in parallel mode with increased drive current
  • Compatible with all TI LaunchPad's
Schrittmotor-Treiber
DRV8848 — Zweifacher H-Brücken-Motortreiber, 18 V, 2 A, mit Stromregelung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BOOST-DRV8848 — Dual Brushed DC Motor BoosterPack featuring DRV8848

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BOOST-DRV8848 — Dual Brushed DC Motor BoosterPack featuring DRV8848

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

SLVC606 — BOOST-DRV8848 Hardware and Software Files

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BOOST-DRV8848 — BoosterPack für Dual-bürstenbehaftete Gleichstrommotoren mit DRV8848

SLVC606 — BOOST-DRV8848 Hardware and Software Files

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 19.11.2014
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BOOST-DRV8848 — BoosterPack für Dual-bürstenbehaftete Gleichstrommotoren mit DRV8848

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc606 or www.ti.com/lit/xx/slvc606/slvc606.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC606. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Whitepaper How smart tune regulates current in stepper motors (Rev. A) 19.03.2019
Zertifikat BOOST-DRV8848 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch BOOST-DRV8848 User's Guide 02.12.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos