BOOSTXL-ADS8688W

BOOSTXL-ADS8688W

Jetzt bestellen

Überblick

Das ADS8688W-BoosterPack™-Plug-in-Modul (BOOSTXL-ADS8688W) bietet eine kostengünstige und zugängliche Plattform für die Entwicklung von Anwendungen mit dem ADS8688W. Dieses Modul ist kompatibel mit dem LP-MSPM0G3507-LaunchPad™-Evaluierungskit und enthält Stiftleisten zur Unterstützung der Verwendung mit anderen Controllern. Ein Beispielcode, der die grundlegende Bausteinfunktionalität demonstriert, dient als offener Ausgangspunkt für die Anwendungsentwicklung.

Merkmale
  • 8-kanaliger ADC, 16 Bit, mit integriertem analogem Frontend
  • Kanalunabhängige programmierbare Eingänge: ±12,288, ±6,144, ±3,072, von 0 V bis 12,288 und von 0 V bis 6,144 V
  • Eingangsüberspannungsschutz bis zu ±20 V
  • LaunchPad-kompatible Stiftleisten
  • Flexible Controllerschnittstellenfähigkeit
  • Kompatibel mit anderen Bausteinen der ADS8688W-Produktfamilie, ADS868x sowie mit den 4-Kanal-Varianten von beiden
Präzisions-ADCs
ADS8688W SAR-ADC, 16 Bit, 500 kSPS, 8 Kanäle, Betrieb an einzelner Stromversorgung, ± 12 kV Differenzeingang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BOOSTXL-ADS8688W — ADS8688W-BoosterPack™-Plug-in-Modul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BOOSTXL-ADS8688W ADS8688W-BoosterPack™-Plug-in-Modul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

BOOSTXL-ADS8688W-DOC-CERT — EU-Konformitätserklärung für BOOSTXL-ADS8688W

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BOOSTXL-ADS8688W ADS8688W-BoosterPack™-Plug-in-Modul

BOOSTXL-ADS8688W-DOC-CERT EU-Konformitätserklärung für BOOSTXL-ADS8688W

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 13.01.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BOOSTXL-ADS8688W ADS8688W-BoosterPack™-Plug-in-Modul

Versionsinformationen

Declaration of Conformity for BOOSTXL-ADS8688W
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
* EVM User's guide ADS8688W BoosterPack Evaluation Module PDF | HTML 24.02.2026

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
LP-MSPM0G3507 MSPM0G3507 LaunchPad™-Entwicklungskit für 80-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos