BOOSTXL-C2KLED

BOOSTXL-C2KLED

Jetzt bestellen

Überblick

Das C2000 LED-BoosterPack demonstriert die Steuerung von 3 Aufwärtswandlern zum Antrieb von 3 LED-Strings (Rot, Grün und Blau). Das LED-BoosterPack kann über eine PC-basierte Anwendung oder optional über kapazitive Touch-Technologie gesteuert werden. Dieses Kit ist ideal für alle, die mehr über digitale Echtzeit-Steuerungstechniken und LED-Beleuchtung erfahren möchten. Für das LED-BoosterPack ist ein LAUNCHXL-F28027-LaunchPad erforderlich.

Merkmale

Hardwaremerkmale

  • 3 Aufwärtswandler
  • 8 RGB-LEDs
  • Kompatibel mit MSP430 kapazitiver Touch-Schnittstelle (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Hardware-Dateien befinden sich in C2000Ware unter boards\LaunchPads\BOOSTXL_C2KLED

Softwaremerkmale

  • DC/DC-Boost- und LED-Treibersteuerung mit geschlossenem Regelkreis
  • LED-RGB-Farbmischung
  • PC-basierte GUI-Schnittstelle über USB-COM-Anschluss
  • Kapazitive Touch-Schnittstelle durch 430BOOST-SENSE1 BoosterPack

Erste Schritte

                oder C2000Ware aus. (\C2000Ware\Device_Support\f2802x\Examples\drivers\LED_Boost_PC)

  • LED-BoosterPack
  • Stromversorgung
  • Kurzanleitung

MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie
TMS320F28026-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 32 KB Flash TMS320F28027-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash

 

MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie
TMS320F28022-Q1 — C2000™-MCU für die Automobilindustrie, 32 Bit, mit 50 MHz, 32 KB Flash-Speicher, 8 PWM TMS320F28023-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 50 MHz, 64 KB Flash

 

MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
TMS320F28020 — C2000™-MCU, 32 Bit, mit 40 MHz, 32 KB Flash, 8 PWM TMS320F28021 — C2000™ 32-Bit-MCU mit 40 MHz, 64 KB Flash TMS320F28022 — C2000™-MCU, 32 Bit, mit 50 MHz, 32 KB Flash, 8 PWM TMS320F28023 — C2000™ 32-Bit-MCU mit 50 MHz, 64 KB Flash TMS320F28026 — C2000™ 32-Bit-MCU mit 60 MHz, 32-kb-Flash TMS320F28027 — C2000™ 32-Bit-MCU mit 60 MHz, 64 KB Flash
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entwicklungskit

BOOSTXL-C2KLED — C2000 LED BoosterPack

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-LPBP-LEDDRIVER — Digitale LED-Steuerung in Echtzeit
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BOOSTXL-C2KLED — C2000 LED BoosterPack

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-LPBP-LEDDRIVER — Digitale LED-Steuerung in Echtzeit
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat BOOSTXL-C2KLED EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch C2000 LED BoosterPack User's Guide 25.07.2012
Weitere Dokumente LED BoosterPack Quick Start Guide 17.05.2012

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
LAUNCHXL-F28027F — C2000 Piccolo MCU F28027F LaunchPad™-Entwicklungskit

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek
CONTROLSUITE — controlSUITE™-Software-Suite: Software und Entwicklungstools für C2000™-Mikrocontroller
IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE – KI-gestützte Entwicklungsumgebung
Software-Entwicklungskit (SDK)
C2000WARE — C2000Ware für C2000-MCUs

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos