BP-ADS9324

BP-ADS9324

Jetzt bestellen

Überblick

Das ADS9324-BoosterPack™-Plug-in-Modul (BPADS9324) bietet eine kostengünstige und zugängliche Plattform für die Entwicklung von Anwendungen mit dem ADS9324. Dieses Modul ist kompatibel mit dem LAUNCHXL-F28P65X-LaunchPad™-Evaluierungskit und enthält Stiftleisten zur Unterstützung der Verwendung mit anderen Controllern. Ein Beispielcode, der die grundlegende Bausteinfunktionalität demonstriert, dient als offener Ausgangspunkt für die Anwendungsentwicklung.

Merkmale
  • 16-kanaliger ADC, 16 Bit, mit integriertem analogem Frontend
  • Kanalunabhängige programmierbare Eingänge: ±12,5 V, ±10 V, ±6,25 V, ±5 V, ±2,5 V
  • Analoge Bandbreitenoptionen: 25 kHz und 325 kHz
  • LaunchPad-kompatible Stiftleisten
  • Flexible Controllerschnittstellenfähigkeit
  • Kompatibel mit anderen Bausteinen der ADS9324-Produktfamilie, ADS9308V8I sowie mit anderen Varianten
Präzisions-ADCs
ADS9324 — 16-kanaliger SAR-ADC, 16 Bit, 1 MSPS, mit simult. Abtastung und integriertem analogem Frontend (A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BP-ADS9324 — ADS9324-BoosterPack™-Plug-in-Modul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BP-ADS9324 — ADS9324-BoosterPack™-Plug-in-Modul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

BP-ADS9324-DOC-CERT — BP-ADS9324 EU Declaration of Conformity (DoC)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BP-ADS9324 — ADS9324-BoosterPack™-Plug-in-Modul

BP-ADS9324-DOC-CERT — BP-ADS9324 EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 11.06.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BP-ADS9324 — ADS9324-BoosterPack™-Plug-in-Modul

Versionsinformationen

BP-ADS9324 EU Declaration of Conformity (DoC)
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
* EVM User's guide ADS9324 BoosterPack™ Plug-In Evaluation Module PDF | HTML 16.03.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos