BQ24125EVM-003

BQ24125EVM-003

Jetzt bestellen

Überblick

The BQ24125 EVM helps you evaluate the performance of a charge managementsolution for portable applications using the BQ24120x product family. A complete, designed, and tested charger is presented. The charger can deliver up to 2 A of continuous output current and is programmed from the factory to deliver 1.33 A of charging current. Follow the instructions in this user‘s guide thatpertain to the specific BQ2412x EVM to be evaluated (one-, two- or three-cell). See the BQSWITCHER data sheet (SLUS688) prior to evaluation for detailed information on the BQSWITCHER devices.

Batterielader-ICs
BQ24125 — Eigenständiger Synchron-Abwärts-Batterielader, 2 A, 1 bis 3 Zellen, verbesserte EMI-Leistung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ24125EVM-003 — BQ24125 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ24125EVM-003 — BQ24125 Evaluation Module
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
Zertifikat BQ24125EVM-003 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
BQ24133EVM-715-15V — Evaluierungsmodul für BQ24133 Synchron-Switchmode-Li-Ion- und Li-Polymer-Batterieladung BQ24133EVM-715-5V — Evaluierungsmodul für BQ24133 Synchron-Switchmode-Li-Ion- und Li-Polymer-Batterieladung BQ24172EVM-706-15V — Evaluierungsmodul für BQ24172 1,6 MHz-Synchron-Switchmode-Li-Ion und Li-Polymer-Ladegerät

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos