BQ24155EVM

BQ24155EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The bq24155 evaluation module is a complete charger module for evaluating compact, flexible, high-efficiency, USB-friendly switch-mode charge management solution for single-cell Li-ion and Li-polymer batteries used in a wide range of portable applications. The bq2415x integrates a synchronous PWM controller, power MOSFETs, input current sensing, high-accuracy current and voltage regulation, and charge termination, into a small WCSP package. The charge parameters can be programmed through an I²C interface.

Merkmale
  • Evaluation Module For BQ24155
  • High Efficiency Fully Integrated NMOS-NMOS Synchronous Buck Charger With 3 MHz Frequency
  • Integrated Power FETs for Up To 1.25 A Charge Rate
  • Programmable Battery Voltage, Charge Current, and Input Current via I²C Interface
  • Input Operating Range 4 V - 6 V
  • Boost Mode Operation for USB OTG
  • LED Indication for Status Signals
  • Test Points for Key Signals Available for Testing Purpose. Easy Probe Hook-up
  • Jumpers Available. Easy to Change Connections.
Batterielader-ICs
BQ24155 — I2C, Einzelzelle, Abwärtsbatterielader, 1,25 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ24155EVM — Evaluation Module for BQ24155 Fully Integrated Switch-Mode One-Cell Li-Ion Charger

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ24155EVM — Evaluation Module for BQ24155 Fully Integrated Switch-Mode One-Cell Li-Ion Charger
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
* EVM User's guide bq2415x RGY EVM User's Guide (Rev. A) 01.04.2010
Zertifikat BQ24155EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Support-Software
BQ2415XEVM-SW — Evaluierungsmodul-Software der BQ2415x-Familie

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos