BQ2415XEVM-SW

BQ2415XEVM-SW

Downloads

Überblick

The BQ2415x EVM Software provides a software interface for the BQ24150/1 EVM boards. Use this software to change the BQ24150/1 IC registers via the USB Interface Adapter.

Merkmale

The software checks for new updates when started (Microsoft Internet Explorer 6 required).

Software Requirements:

  • Microsoft Windows 2000 or Newer Operating System
  • Microsoft .Net Framework 2.0
    (NOTE: It is advised to install this component independently. This EVM software will attempt to install it if it is not already installed, but it might require a restart of your system).
  • Microsoft Internet Explorer 6
    (This is required for recieving automatic updates to the EVM software)

Hardware Requirements:

  • Personal Computer with USB port
  • USB Interface Adapter
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Support-Software

BQ2415XEVM-SW — BQ2415x EVM Sowtware Setup

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Batterielader-ICs
BQ24150A — I2C, 1-Zellen, 1,25 A, Abwärts-Batterielader mit OTG und 2KV HBM BQ24151 — I2C, 1-Zellen, 1,25 A, Abwärts-Batterielader mit OTG und automatischem Hochimpedanzmodus BQ24151A — I2C, Einzelzellen, 1,25 A, Abwärts-Batterielader mit OTG und 2KV HBM und automatischem Hochimpedanzm BQ24152 — I2C, Einzelzellen, 1,25 A, Abwärts-Batterielader mit OTG und ohne Batterieerkennung beim Einschalten BQ24155 — I2C, Einzelzelle, Abwärtsbatterielader, 1,25 A
Download-Optionen

BQ2415XEVM-SW — BQ2415x EVM Sowtware Setup

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0B
Veröffentlichungsdatum: 16.01.2014
Produkte
Batterielader-ICs
BQ24150A — I2C, 1-Zellen, 1,25 A, Abwärts-Batterielader mit OTG und 2KV HBM BQ24151 — I2C, 1-Zellen, 1,25 A, Abwärts-Batterielader mit OTG und automatischem Hochimpedanzmodus BQ24151A — I2C, Einzelzellen, 1,25 A, Abwärts-Batterielader mit OTG und 2KV HBM und automatischem Hochimpedanzm BQ24152 — I2C, Einzelzellen, 1,25 A, Abwärts-Batterielader mit OTG und ohne Batterieerkennung beim Einschalten BQ24155 — I2C, Einzelzelle, Abwärtsbatterielader, 1,25 A

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc089 or www.ti.com/lit/xx/sluc089b/sluc089b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC089. Please update any bookmarks accordingly.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos