BQ2415XSW-LINUX

BQ2415XSW-LINUX

Überblick

Der Linux-Treiber unterstützt die BQ2415x-Serie voll integrierter einzelliger Li-Ion-Schalt-Ladegeräte. Der Linux-Treiber unterstützt die Kommunikation über den I2C-Bus und ist mit dem Stromversorgungs-Subsystem verbunden.

Linux-Mainline-Status

Verfügbar in Linux Mainline: Ja
Verfügbar über git.ti.com: N/A 

Linux-Quelldateien

Zu diesem Baustein gehören folgende Dateien:

  1. drivers/power/supply/bq2415x_charger.c

  2. Documentation/devicetree/bindings/power/bq2415x.txt

  3. include/linux/power/bq2415x_charger.h

Quelldateien

drivers/power/supply/bq2415x_charger.c

Dokumentation zum Linux-Gerätebaum

Documentation/devicetree/bindings/power/bq2415x.txt

 

andere Dateien

include/linux/power/bq2415x_charger.h

 

 

Aktivieren des Treiber-Supports

Konfigurieren Sie den Kernel mit "make menuconfig" (alternativ dazu verwenden Sie "make xconfig" oder "make nconfig")

Position von menuconfig

Symbol: LADEGERÄT_BQ2415X [=y]Typ  : Tristate-Eingabeaufforderung: TI BQ2415x Batterielader-Treiber  Position:    -> Gerätetreiber      -> Unterstützung der Stromversorgungsklasse (POWER_SUPPLY [=y])  definiert unter drivers/power/supply/Kconfig:406  abhängig von: STROMVERSORGUNG [=y] && I2C [=y]

Fehlerbehebungen und Codeverbesserungen

Wenn Korrekturen und/oder Codeverbesserungen verfügbar sind, welche diesem Treiber hinzugefügt werden müssen, geben Sie 1 ein. Senden Sie die Patches an die entsprechende Linux Kernel-Community, welche in der Betreuerdatei aufgeführt und zu finden ist unter oder wenden Sie sich an Ihren TI-Vertreter.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos