BQ24296MEVM-655

BQ24296MEVM-655

Jetzt bestellen

Überblick

The bq2296M evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating the highly-integrated switch-mode battery charge management and system power path management device for 1 cell Li-Ion and Li-polymer battery in a wide range of smartphone and tablet applications.

The BQ24296MEVM-655 requires USB Interface Adaptive Evaluation Module “USB-TO-GPIO” for I2C interface. If one is not already available to you and I2C is needed then one can be ordered through the eStore. Buy Now USB Interface Adapter EVM

Merkmale
  • Input voltage range: 3.9V to 6.2V;
  • I2C communication;
  • LED indication for status signals
  • Test points for key signals available for testing purposes;
  • Jumpers for different circuit configuration.
Batterielader-ICs
BQ24296M — Geregeltes Abwärtsladegerät mit 1 Zellen, 3 A, I2C mit USB OTG und min-Systemregelung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ24296MEVM-655 — I2C Controlled 3A Single Cell USB NVDC-1 Charger with Adjustable Voltage USB OTG Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ24296MEVM-655 — I2C Controlled 3A Single Cell USB NVDC-1 Charger with Adjustable Voltage USB OTG Evaluation Module
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
* EVM User's guide bq24296M and bq24298 EVM (PWR655) (Rev. A) 31.03.2015
Zertifikat BQ24296MEVM-655 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos