BQ24297EVM-021

BQ24297EVM-021

Jetzt bestellen

Überblick

I2C Controlled 4.5A Single Cell Charger with Narrow VDC Power Path Management; Default Setting (BATREG = 4.208, ICHG = 2A, VINDPM = 4.36V) and USB OTG

The BQ24297EVM-021 requires USB Interface Adaptive Evaluation Module “USB-TO-GPIO” for I2C interface. If one is not already available to you and I2C is needed then one can be ordered through the eStore. Buy Now USB Interface Adapter EVM

Merkmale
  • Up to 5.5A fast charge rate
  • Single Input USB-compliant charger
  • Instant-on works with no battery or deeply discharged battery
  • Narrow system bus voltage power path management
  • I2C port for optimal system performance and status information
  • 1.5MHz switching frequency
  • Program input current limit
  • Battery supplements system when adapter is fully-loaded
  • Automatically power up and start charging without HOST present
Batterielader-ICs
BQ24297 — I2C-gesteuerter 1-Zellen-, 3-A-Batterielader mit USB NVDC-1, einstellbare Spannung und USB OTG mit D
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ24297EVM-021 — I2C-gesteuertes 3 A Einzelzellen-USB-NVDC-1-Ladegerät mit einstellbarer Spannung USB OTG – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00280 — I2C-gesteuerte Einzelzellen-Lader für USB NVDC 3 A mit synchronem OTG-Boost von 1,5 A
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ24297EVM-021 — I2C-gesteuertes 3 A Einzelzellen-USB-NVDC-1-Ladegerät mit einstellbarer Spannung USB OTG – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00280 — I2C-gesteuerte Einzelzellen-Lader für USB NVDC 3 A mit synchronem OTG-Boost von 1,5 A
Support-Software

SLUC495 — bq24295, 96, 97 V0003 Setup Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Batterielader-ICs
BQ24295 — I2C-gesteuertes einzelliges 3-A-USB-Ladegerät mit einstellbarer Spannung und 1,5 A OTG BQ24296 — Geregeltes Abwärtsladegerät mit 1 Zellen, 3 A, I2C mit einstellbarer Spannung und USB-OTG und Minima BQ24297 — I2C-gesteuerter 1-Zellen-, 3-A-Batterielader mit USB NVDC-1, einstellbare Spannung und USB OTG mit D
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BQ24295EVM-549 — I2C-gesteuertes 3 A-Einzelzellen-Ladegerät mit einstellbarer Spannung und 1,5 A-OTG – Evaluierungsmo BQ24296EVM-021 — I2C-gesteuertes, 3 A. Einzelzellen-USB-NVDC-1-Ladegerät mit einstellbarer Spannung USB OTG – Evaluie BQ24297EVM-021 — I2C-gesteuertes 3 A Einzelzellen-USB-NVDC-1-Ladegerät mit einstellbarer Spannung USB OTG – Evaluieru

SLUC495 — bq24295, 96, 97 V0003 Setup Software

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 12.09.2013
Produkte
Batterielader-ICs
BQ24295 — I2C-gesteuertes einzelliges 3-A-USB-Ladegerät mit einstellbarer Spannung und 1,5 A OTG BQ24296 — Geregeltes Abwärtsladegerät mit 1 Zellen, 3 A, I2C mit einstellbarer Spannung und USB-OTG und Minima BQ24297 — I2C-gesteuerter 1-Zellen-, 3-A-Batterielader mit USB NVDC-1, einstellbare Spannung und USB OTG mit D
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BQ24295EVM-549 — I2C-gesteuertes 3 A-Einzelzellen-Ladegerät mit einstellbarer Spannung und 1,5 A-OTG – Evaluierungsmo BQ24296EVM-021 — I2C-gesteuertes, 3 A. Einzelzellen-USB-NVDC-1-Ladegerät mit einstellbarer Spannung USB OTG – Evaluie BQ24297EVM-021 — I2C-gesteuertes 3 A Einzelzellen-USB-NVDC-1-Ladegerät mit einstellbarer Spannung USB OTG – Evaluieru

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc495 or www.ti.com/lit/xx/sluc495/sluc495.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC495. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide bq24296 and bq24297 EVM (PWR021) User’s Guide 28.08.2013
Zertifikat BQ24297EVM-021 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos