BQ24392EVM

BQ24392EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The BQ24392EVM is an evaluation module (EVM) for our BC 1.2 charger detection IC with integrated isolation switch. The EVM fully supports USB 2.0 communication for easy evaluation of device performance. In addition, the EVM is designed to be fully operational with no external lab equipment, drawing power from the inserted charger and using LEDs to indicate output status.

Merkmale
  • Easy setup with no external supply required
  • LED output indicators
  • USB 2.0 ready
  • Integrated 3.3-V LDO regulator for GPIO pins
USB-Redriver & -Multiplexer
BQ24392 — SPTS USB 2.0-Hochgeschwindigkeitsschalter mit Batterieladeerkennung BQ24392-Q1 — Lader-Erkennungsbaustein für die Automobilindustrie, Unterstützung von BCDv1.2 mit integriertem USB2
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ24392EVM — BQ24392EVM Evaluierungsmodul für BC 1.2-Ladegeräterkennung mit integriertem USB 2.0-Isolierungsschalter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ24392EVM — BQ24392EVM Evaluierungsmodul für BC 1.2-Ladegeräterkennung mit integriertem USB 2.0-Isolierungsschalter
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
* EVM User's guide BQ24392EVM User's Guide 24.04.2014
Zertifikat BQ24392EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos