BQ24765EVM

BQ24765EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The bq24765 evaluation module is a complete charger module for evaluating a multi cell integrated power MOSFETs synchronous notebook charge using the bq24765 devices. It is designed to deliver up to 8A of charge current to Li-Ion or Li-Pol applications. The charge current is programmable by SBS-like SMBus interface. The bq24765’s frequency is 700 kHz for small inductor The bq24765 has a highly integrated battery charge controller designed to work with external host commands. The charge voltage, charge current, and input current are programmable via SBS-like SMBus interface. The dynamic power management (DPM) function modifies the charge current depending on system load conditions, avoiding ac adapter overload. High accuracy current sense amplifiers enable accurate measurement of the ac adapter current, allowing monitoring of overall system power. An EV2300 board is required to interface this EVM with the PC and can be purchased separately.

Merkmale
  • Evaluation Module For BQ24765
  • High Efficiency Integrated Power MOSFET Synchronous Buck Charger
  • User-selectable 1-cell, 2-cell, 3-cell or 4-cell Li-ion Battery Voltage
  • Programmable Battery Voltage, Charge Current, and AC Adapter Current via SBS-Like SMBus Interface
  • AC Adapter Operating Range 18 V–22 V
  • LED Indication for Control and Status Signals
  • Test Points for Key Signals Available for Testing Purpose. Easy Probe Hook-up
  • Jumpers Available. Easy to Change Connections
Batterielader-ICs
BQ24765 — SMBus-2–4-Zellen-Abwärts-Batterie-Laderegler mit integrierten FETs
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ24765EVM — BQ24765 Evaluation Module for SMBus Controlled Battery Charger with Integrated FETs

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ24765EVM — BQ24765 Evaluation Module for SMBus Controlled Battery Charger with Integrated FETs

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

SLVC309 — bq24765EVM software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Batterielader-ICs
BQ24765 — SMBus-2–4-Zellen-Abwärts-Batterie-Laderegler mit integrierten FETs
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BQ24765EVM — BQ24765 Evaluierungsmodul für SMBus-gesteuerten Batterielader mit integrierten FETs

SLVC309 — bq24765EVM software

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 18.05.2010
Produkte
Batterielader-ICs
BQ24765 — SMBus-2–4-Zellen-Abwärts-Batterie-Laderegler mit integrierten FETs
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BQ24765EVM — BQ24765 Evaluierungsmodul für SMBus-gesteuerten Batterielader mit integrierten FETs

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc309 or www.ti.com/lit/xx/slvc309/slvc309.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC309. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide bq24765 (HPA349) user's guide (Rev. A) 04.10.2013
Zertifikat BQ24765EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos