BQ24780SEVM-583

BQ24780SEVM-583

Jetzt bestellen

Überblick

The bq24780S evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating the high-efficiency, synchronous, 1-4 cell turbo boost mode battery charge controller with power monitoring and /PROCHOT for CPU throttling, charges one, two, three or four series Li-ion and Li-polymer cells used in notebook applications.

Merkmale

  • Input voltage range: 4.5V to 24V;
  • SMB communication;
  • LED indication for status signals
  • Test points for key signals available for testing purposes;
  • Jumpers for different circuit configuration.

Batterielader-ICs
BQ24780S SMBus-Batterie-Abwärts-Laderegler mit 1–4-Zellen zur Unterstützung des Hybrid-Power-Boost-Modus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ24780SEVM-583 — 1-4 Cell Hybrid Power Boost Mode Battery Charge Controller Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00657 Referenzdesign eines Ladereglers mit hybridem Power-Boost-Modus und SMBus für 1 bis 4 Akkuzellen
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ24780SEVM-583 1-4 Cell Hybrid Power Boost Mode Battery Charge Controller Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00657 Referenzdesign eines Ladereglers mit hybridem Power-Boost-Modus und SMBus für 1 bis 4 Akkuzellen
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
* EVM User's guide bq24780S EVM User's Guide 08.04.2015
Zertifikat BQ24780SEVM-583 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos