TIDA-00657

TIDA-00657

Designdateien

Überblick

Das TIDA-00657-Referenzdesign ermöglicht einen hohen Wirkungsgrad (90+ % bei 1–2 A) und eine schnellere Ladung mit hohem Ladestrom von bis zu 3 A. Das Design nutzt den innovativen Industrieladeregler BQ24780 von TI mit Hybrid-Power-Boost-Modus für Industrieanwendungen und bietet außerdem eine Möglichkeit zur Überwachung von Leistung und Prozessortemperatur.

Merkmale
  • Unterstützung für 1~4-Zellen-Batterien mit einem 4,5-V-~24-V-Adapter
  • Innovativer Industrieladeregler mit Hybrid-Power-Boost-Modus
  • Hochgenaue Leistungs- und Stromüberwachung für CPU-Drosselung
  • Automatische Auswahl der NMOS-Stromquelle aus Adapter oder Batterie
  • Programmierbare Eingangsstrom-, Ladespannungs-, Lade- und Entladestrombegrenzung
  • Sowohl Host-Steuerung als auch autonomes Laden, wenn der Host nicht verfügbar ist
  • Weitreichende Integration: Lernfunktion, Monitor für Batterieverfügbarkeit, Boost-Modus-Anzeige, Schleifenkompensation, BTST-Diode
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAP8A.PDF (911 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRH86.PDF (294 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRH85A.PDF (175 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRH88.ZIP (717 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAZ5.ZIP (970 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRH87.PDF (1888 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRH84.PDF (496 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ24780SSMBus-Batterie-Abwärts-Laderegler mit 1–4-Zellen zur Unterstützung des Hybrid-Power-Boost-Modus

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17308Q330 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 11,8 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

TPS3898Einkanaliger, extrem kleiner, einstellbarer Überwacher mit Active-Low-Open-Drain-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ24780SEVM-583 — 1-4 Cell Hybrid Power Boost Mode Battery Charge Controller Evaluation Module

Das TIDA-00657-Referenzdesign ermöglicht einen hohen Wirkungsgrad (90+ % bei 1–2 A) und eine schnellere Ladung mit hohem Ladestrom von bis zu 3 A. Das Design nutzt den innovativen Industrieladeregler BQ24780 von TI mit Hybrid-Power-Boost-Modus für Industrieanwendungen und bietet außerdem eine (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00657 Referenzdesign eines Ladereglers mit hybridem Power-Boost-Modus und SMBus für 1 bis 4 Akkuzellen
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ24780SEVM-583 1-4 Cell Hybrid Power Boost Mode Battery Charge Controller Evaluation Module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00657 Referenzdesign eines Ladereglers mit hybridem Power-Boost-Modus und SMBus für 1 bis 4 Akkuzellen
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
* Designleitfaden TIDA-00657 Test Results (Rev. A) 15.09.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos