BQ2515XSW-LINUX

BQ2515XSW-LINUX

Überblick

Der Linux-Treiber unterstützt das I2C-gesteuerte, 1-zellige 500-mA-Linearladegerät BQ25155. Der Linux-Treiber unterstützt die Kommunikation über den I2C-Bus und ist mit dem Subsystem der Stromversorgung verbunden.

Linux-Hauptleitungsstatus

Verfügbar in Linux-Hauptleitung: Ja
Verfügbar über git.ti.com: nein   

Unterstützte Bausteine:

  • BQ25150
  • BQ25155

Linux-Quelldateien

Zu diesem Baustein gehören folgende Dateien:

  1. drivers/power/supply/bq2515x_charger.c

Quelldateien

drivers/power/supply/bq2515x_charger.c

 

Aktivieren des Treiber-Supports

Konfigurieren des Kernel mit „make menuconfig“ (alternative Verwendung von „make xconfig“ oder „make nconfig“)

Speicherort von menuconfig

Symbol: CHARGER_BQ2515X [=y]

Typ: Tri-State

Eingabeaufforderung: TI BQ2515X Batterieladegerät-Familie

  Ort:

    -> Gerätetreiber

      -> Unterstützung der Stromversorgungsklasse (POWER_SUPPLY [=y])

  Definiert unter drivers/power/supply/Kconfig:618

  Abhängig von: POWER_SUPPLY [=y] && I2C [=y] && (GPIOLIB [=y] || COMPILE_TEST [=y])

 

Fehlerbehebungen und Codeverbesserungen

Wenn Korrekturen und/oder Codeverbesserungen verfügbar sind, die diesem Treiber hinzugefügt werden müssen,
 
1. senden Sie die Patches an die entsprechende Linux Kernel-Community, die in der Betreuerdatei aufgeführt ist, siehe hier 

oder
 
2.  wenden Sie sich an Ihre IT Vertretung.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos