BQ25173EVM

BQ25173EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul BQ25173EVM (EVM) ist dafür designt, Sie bei der Evaluierung und der Testung der verschiedenen Betriebsmodi des BQ25173, eines linearen Ladegerät-ICs für Superkondensatoren mit 1 bis 4 Zellen zu unterstützen. Die Ladespannung kann mit einem externen Widerstandsteiler zwischen OUT und FB eingestellt werden. Der Ladestrom kann mit einem externen Widerstand am ISET von 10 mA bis 800 mA eingestellt werden.

Merkmale
  • Komplettlösung zur Evaluierung des kompakten Linearladegeräts, welches bis zu 800 mA Ladestrom für Superkondensatoren mit 1 bis 4 Zellen bereitstellen kann
  • Anpassungen für eine Ladungsspannung von 1 bis 4 Zellen
  • Anpassungen für den Ladestrom über einen großen Bereich sowie Feststromoption
Batterielader-ICs
BQ25173 — Lineares 800-mA-Ladegerät für Superkondensator mit 1 bis 4 Zellen BQ25173-Q1 — Programmierbares lineares Fahrzeugladegerät mit 800 mA für ein- bis vierzellige Superkondensatoren m
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25173EVM — BQ25173 evaluation module 800-mA linear charger for 1-cell to 4-cell super capacitor

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ25173EVM — BQ25173 evaluation module 800-mA linear charger for 1-cell to 4-cell super capacitor
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
* EVM User's guide BQ25173EVM Evaluation Module User's Guide 30.11.2021
Zertifikat BQ25173EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 20.10.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos