BQ25173Q1EVM

BQ25173Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Dieses Evaluierungsmodul (EVM) unterstützt Sie bei der Evaluierung und Prüfung der verschiedenen Betriebsmodi der BQ25173-Q1-Bausteine.

Merkmale
  • Komplettlösung zur Evaluierung des Linearladegeräts mit kleinem Formfaktor, die bis zu 800 mA für einen 1-S- bis 4-S-Superkondensator bereitstellen kann.
  • Auf der Platine befinden sich zwei Superkondensatoren in 2-S-Konfiguration mit jeweils 10 F 2,5 V für insgesamt 5 F bei 5 V.
  • Anpassungen für den Ladestrom über einen großen Bereich von 10 mA bis 800 mA, auch eine feste Option für 400 mA
  • Spannung kann für 1-S und 2-S eingestellt werden:
    • Mit einem Jumper auf 2,5 V und 5 V einstellen
    • 3-S- und 4-S-Spannung mit Widerständen und Kurzschlusspads einstellen
Batterielader-ICs
BQ25173-Q1 — Programmierbares lineares Fahrzeugladegerät mit 800 mA für ein- bis vierzellige Superkondensatoren m
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25173-Q1EVM — BQ25173-Q1-Evaluierungsmodul für lineares 800-mA-Ladegerät für 1-S- bis 4-S-Superkondensator

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ25173-Q1EVM — BQ25173-Q1-Evaluierungsmodul für lineares 800-mA-Ladegerät für 1-S- bis 4-S-Superkondensator
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
* EVM User's guide BQ25173-Q1 EVM User's Guide PDF | HTML 15.08.2023
Zertifikat BQ25173Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 14.08.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos