BQ25180EVM

BQ25180EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Verwenden Sie das Evaluierungsmodul (EVM) BQ25180EVM zum Evaluieren des BQ25180-Bausteins. Der BQ25180-Baustein ist ein integrierter Batterielademanagement-IC, welcher die gängigsten Funktionen für am Körper tragbare Geräte integriert: Lineares Ladegerät, geregelter Ausgang, manuelle Rücksetzung mit Zeitschaltuhr, Versandmodus, Abschaltmodus und erweiterter Strompfad. Der niedrige Ruhestrom (IQ) während des Betriebs und der Abschaltung ermöglicht eine maximale Batterielebensdauer. Der Baustein unterstützt Ladeströme von 5 mA bis 1000 mA sowie eine Batterieregelung von 3,5 V bis 4,65 V. Die Eingangsstrombegrenzung, der Ladestrom, der geregelte SYS-Ausgang und andere Parameter sind über die I2C-Schnittstelle programmierbar. Die Batterie wird mit einem dreiphasigen Standard-Li-Ion-Ladeprofil geladen: Vorladung, konstanter Strom und konstante Spannung. Der Baustein zeichnet sich auch durch eine geringe Pin-Anzahl aus, um kostengünstige PCB-Fertigungsprozesse zu unterstützen.

Merkmale
  • Vollständig konfigurierbarer linearer 1-A-Batterielader
  • Erweitertes System mit Strompfad zur Stromversorgung entweder über Batterie oder über Adapter
  • Versandmodus mit niedrigem IQ für lange Haltbarkeit
  • Batteriespannungsregelung auf 0,5 % genau
  • Zeitschaltuhren für Drucktaster
Batterielader-ICs
BQ21080 — Programmierbares lineares Ladegerät, 800 mA, Li-Ion und LiFePO4 I²C, mit geregeltem Strompfad in ein BQ25180 — Programmierbares lineares Ladegerät, 1 A, Li-Ion und LiFePO4 I²C, mit geregeltem Strompfad, WCSP-Geh
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25180EVM — Evaluierungsmodul BQ25180 für 1-A-, Li-Ion-Ladegerät mit I2C-programmierbarem Strompfad

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ25180EVM — Evaluierungsmodul BQ25180 für 1-A-, Li-Ion-Ladegerät mit I2C-programmierbarem Strompfad
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
* EVM User's guide BQ2518x EVM User's Guide (Rev. B) 01.02.2022

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
USB2ANY — USB2ANY-Schnittstellenadapter

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
TI-CHARGER-GUI — GUI-Software zur Verwendung mit Evaluierungsmodulen für USB2ANY und Akkuladung

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos