TI-CHARGER-GUI

TI-CHARGER-GUI

Downloads

Überblick

Die TI-CHARGER-GUI bietet eine Web-basierte oder eigenständige grafische Benutzeroberfläche, welche Sie beim Evaluieren, Entwickeln mit, Konfigurieren oder Testen von Batterieladerprodukten unterstützt. Die Software stellt den vollen Zugriff auf Register und eine einfache Schnittstelle zum Senden und Sequenzieren von Befehlen bereit.
Merkmale
  • Web-basierte oder eigenständige GUI mit einfach zu befolgenden grafischen Anweisungen
  • Konfiguriert unterstützte Batterielader-Evaluierungsmodule (EVMs) durch einen USB2ANY-Schnittstellenadapter
  • Einfach zu navigierende Seiten, organisiert nach funktionalen Gruppierungen
  • Unterstützt sequenzierte I2C- oder SMBus-Befehle
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Anwendungssoftware und Frameworks

TI-CHARGER-GUI GUI software for use with USB2ANY and battery charging evaluation modules

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-050047 Integriertes USB Type-C®, USB-Leistungsabgabe und Ladereferenzdesign für 2-4-Zellbatterien

TI-CHARGER-GUI GUI software for use with USB2ANY and battery charging evaluation modules

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-050047 Integriertes USB Type-C®, USB-Leistungsabgabe und Ladereferenzdesign für 2-4-Zellbatterien

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
BQ24160EVM-721 2,5 A, Dual-Eingang, Einzelzellen-Li-Ion-Batterielader mit Schaltmodus und Leistungszweig – Evaluier BQ24160EVM-742 2,5 A, Dual-Eingang, Einzelzellen-Li-Ion-Batterielader mit Schaltmodus und Leistungszweig – Evaluier BQ24161EVM-721 Bq24161EVM-721-Evaluierungsmodul BQ24168EVM-721 Bq24168EVM-721-Evaluierungsmodul BQ2419XEVM BQ2419X I2C-gesteuertes 4,5 A Einzelzellen-USB-/Adapter-Ladegerät – Evaluierungsmodul BQ24250EVM-150 BQ24250EVM 150 A, Einzel-Eingang-I2C Standalone-Switchmode-Li-Ion-Batterielader – Evaluierungsmodul BQ24295EVM-549 I2C-gesteuertes 3 A-Einzelzellen-Ladegerät mit einstellbarer Spannung und 1,5 A-OTG – Evaluierungsmo BQ24296EVM-021 I2C-gesteuertes, 3 A. Einzelzellen-USB-NVDC-1-Ladegerät mit einstellbarer Spannung USB OTG – Evaluie BQ24296MEVM-655 I2C-gesteuertes 3 A Einzelzellen-USB-NVDC-1-Ladegerät mit einstellbarer Spannung USB OTG – Evaluieru BQ24297EVM-021 I2C-gesteuertes 3 A Einzelzellen-USB-NVDC-1-Ladegerät mit einstellbarer Spannung USB OTG – Evaluieru BQ24725AEVM-710 Evaluierungsmodul für BQ24725A 1–4-Zellen-Li+-Batterie-SMBus-Laderegler BQ25180EVM Evaluierungsmodul BQ25180 für 1-A-, Li-Ion-Ladegerät mit I2C-programmierbarem Strompfad BQ25630EVM BQ25630 – Evaluierungsmodul BQ25640EVM BQ25640 – Evaluierungsmodul BQ25672EVM BQ25672-Eval.m., I²C-gesteuertes Abwärtslader mit 1 bis 4 Zellen und 3 A mit Doppeleingang und MPPT BQ25730EVM Evaluierungsmodul für Abwärts-/Aufwärts-Batterielader-Controller mit 1 bis 5 Zellen, I2C-NVDC, 16 A BQ25731EVM 16-A-Abwärts/Aufwärts-Ladecontroller für 1 bis 5 Zellen mit I2C-NVDC – Evaluierungsmodul BQ25790EVM I2C 5-A-Abwärts-/Aufwärts-Ladegerät für 1 bis 4 Zellen mit Dual-Eingang und USB-PD 3.0 OTG-Ausgang – BQ25792EVM Evaluierungsmodul für Abwärts-/Aufwärtsladegerät mit I2C-gesteuert, 5 A, 1-4 Zellen und Dual-Input-W BQ25798EVM BQ25798-Eval.m., I²C-gesteuertes Abwärtsladegerät mit 1 bis 4 Zellen und 5 A, Doppeleingang und MPPT

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos