BQ25690EVM

BQ25690EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul BQ2569X/9X-Q1 (EVM) wird zur Evaluierung des integrierten Schaltkreises BQ2569X/9X-Q1 verwendet. Der BQ2569X/9X-Q1 ist ein integrierter Switchmode-Abwärts-/Aufwärts-Akkulademanagement-Baustein im HOTROD (QFN)-Gehäuse, der für Lithium-Ionen-Akkus mit Zellen der Serie 1 bis 7 mit Ladestrom von 3,3 A geeignet ist. Im Forward/Charge/Sink-Modus arbeitet der IC bei einer Eingangsspannung von 2,5 V bis 34 V und hält bis zu 45 V stand. Die BQ25690-NVDC-Topologie verfügt über einen externen BATFET, der eine geregelte Mindestsystemspannung bei niedriger Batterie bereitstellt und den Abschlussstrom unabhängig vom Systemlaststrom misst. Die standardmäßige Ladespannung und der Strom werden mit Widerständen eingestellt. Das Gerät wechselt standardmäßig in den Vorwärts-/Lade-/Senkmodus, kann aber mittels I2C auf den Rückwärts-/OTG-/Quellmodus umgestellt werden. Der BQ25690 ermöglicht zudem den Vorwärts-/Rückwärts-Bypass-Modus (Durchlass) mithilfe der I2C-Register. Darüber hinaus können die I2C-Register die Schaltfrequenz sowie die Einstellungen für die Spannungs- und Stromregelung ändern. Der BQ25690 verfügt über eine MPPT-Funktion (Maximum Power Point Tracking) für den Einsatz mit HiZ-Stromquellen wie etwa Solarzellen.

Merkmale
  • Schraubklemmenblöcke ermöglichen den einfachen Anschluss an Tischnetzteile und elektronische Last oder ohmsche Lasten sowie simulierte oder reale Batterien
  • Integrierte Jumper mit abnehmbaren Shunts erleichtern die Standardkonfiguration und den simulierten Betrieb
  • Integrierte Testpunkte und Sensorwiderstände erleichtern die Messung der hocheffizienten und äußerst genauen Spannungs- und Stromregelung
  • Anschluss für die EV2400- oder EV2500-Kommunikationsbox/-platine zur Verwendung mit der herunterladbaren BQSTUDIO-Software
  • Anschluss für USB2ANY-Kommunikationsbox zur Verwendung mit TI-CHARGER-GUI
Batterielader-ICs
BQ25690 — Eigenständiger oder I²C-gesteuerter bidirektionaler Abwärts/Aufwärts-Lader mit Leistungspfad, 34 
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25690EVM — BQ25690 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ25690EVM — BQ25690 – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide BQ2569X/9X-Q1 Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 08.05.2026
Zertifikat BQ25690EVM EU Declaration of Conformity(DoC) (Rev. A) 09.01.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos