BQ25785EVM

BQ25785EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das BQ25785 -Evaluierungsmodul (EVM) ist ein komplettes Hochleistungs-Batterieladegerät mit hocheffizientem Hochleistungs-Ladegerät mit zweiphasigen SMBus-NVDC-Abwärts/Aufwärts-Laderegler BQ25785. Der Eingangsspannungsbereich reicht von 3,5 V bis 40 V, mit einem programmierbaren Ausgang von 2 bis 5 Zellen und einem Ladestrombereich von 0 A bis 16,3 A. Dieses BQ25785EVM ermöglicht es dem Benutzer, mithilfe von Schritt-für-Schritt-Anleitungen die Funktion und Leistung des BQ25785 zu bewerten. Das BQ25785EVM dient auch als Referenzdesign mit vollständigem Schaltplan, Layout und Stückliste (BOM).

Merkmale
  • Unterstützt 3,5 V- bis 40 V-Eingänge
    • Batteriekonfiguration von 3,5 V bis 40 V, 0 A bis 8,2 A Eingangsbetriebsbereich und 2 bis 5 Zellen
    • Unterstützt USB 2.0-, USB 3.0-, USB 3.1 ( USB Type-C®) und USB-C PD
    • Unterstützt USB OTG mit einstellbarer Ausgangsspannung von 3 V bis 5 V
    • Unterstützt die FRS-Funktion (Fast Role Swap) für USB_PD
  • Schmales VDC (NVDC)-Strompfadmanagement
    • Batterie ergänzt das System bei voll geladenem Adapter
  • 600 kHz- oder 800 kHz-Schaltfrequenz für flache Induktivität
  • SMBus-Port für optimale Systemleistung und Statusmeldungen
  • Leistungs- und Stromüberwachung für CPU-Drosselung
  • Sicherheit
    • Thermische Regelung und thermische Abschaltung
    • Eingangs-, System- und Batterieüberspannungsschutz
    • Überstromschutz für Eingang, MOSFET und Induktor
Batterielader-ICs
BQ25785 — SMBus-Strompfadladegerät für 2 bis 5 Zellen, mit Quasi-Dual-Phase und 40 V VIN
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25785EVM — BQ25785 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ25785EVM — BQ25785 – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

BQ25785EVM-DOC-CERT — EU-Konformitätserklärung für BQ25785EVM

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BQ25785EVM — BQ25785 – Evaluierungsmodul

BQ25785EVM-DOC-CERT — EU-Konformitätserklärung für BQ25785EVM

close
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 27.02.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BQ25785EVM — BQ25785 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

BQ25785 EU Declaration of Conformity Certification

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide BQ2578X EVM User guide PDF | HTML 11.11.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos