BQ25853EVM

BQ25853EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) BQ25853EVM ist ein komplettes Evaluierungssystem für den IC BQ25853-Q1, einen Abwärts/Aufwärts-Superkondensatorladeregler mit einem großen Eingangsbereich von 4,2 V bis 70 V, einem großen Ausgangsspannungsbereich von bis zu 70 V und bidirektionalen Fähigkeiten.

Der BQ25853EVM hat einen maximalen Eingangs- und Ausgangsstrom von 55V und einen maximalen Ausgangsstrom von 10A.

Merkmale
  • Großer Eingangsspannungsbetriebsbereich: 4,2 V–55 V
  • Großer Ausgangsbetriebsbereich: bis zu 55 V mit CC/CV-Unterstützung für:
    • 2- bis 20-zelliger Superkondensator
    • 2- bis 13-zellige Li-Ion
    • 2- bis 14-zellige LiFePO4
  • Synchroner DC/DC-Abwärts-/Aufwärtsladeregler mit NFET-Treibern
    • Einstellbare Schaltfrequenz von 200 kHz bis 600 kHz
    • Optionale Synchronisation mit externem Taktsignal
    • Optionaler Gate-Treiber-Versorgungseingang für einen optimierten Wirkungsgrad
  • Widerstandsprogrammierbare Standalone-Schaltung mit zusätzlichem I2C-Modus
  • Einschalten über Superkondensatorausgang (Umkehrmodus) mit 2,5 V bis 55 V
  • Hohe Sicherheitsintegration
    • Einstellbarer Schutz vor Über- und Unterspannung am Eingang
    • Überspannungs- und Überstromschutz am Ausgang
Batterielader-ICs
BQ25853-Q1 — I²C-gesteuerter bidirektionaler Abwärts-/Aufwärts-Superkondensator-Regler, 70 V, für die Automobi
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25853EVM — BQ25853-Q1 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ25853EVM — BQ25853-Q1 – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

BQ25853EVM-DOC-CERT — BQ25853EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BQ25853EVM — BQ25853-Q1 – Evaluierungsmodul

BQ25853EVM-DOC-CERT — BQ25853EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 06.03.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BQ25853EVM — BQ25853-Q1 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

BQ25853EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
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
* EVM User's guide BQ25853-Q1 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 20.07.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos