BQ25858EVM

BQ25858EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das BQ25858-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein komplettes Evaluierungssystem für den BQ25858-Q1-IC. Der BQ25858EVM hat einen maximalen Eingangs- und Ausgangsstrom von 55 V und einen maximalen Ausgangsstrom von 10 A.

Der IC BQ25858-Q1 ist ein bidirektionaler Switchmode-Abwärts-/Aufwärtsregler mit großem Spannungsbereich. Dieser Baustein ermöglicht die hocheffiziente Leistungswandlung über einen großen Spannungsbereich mit CC-CV-Ausgangssteuerung. Dieser IC verfügt über einen großen Eingangsspannungsbereich von 4,2 V bis 60 V und einen großen Ausgangsspannungsbereich von bis zu 60 V.

Merkmale
  • Großer Eingangsspannungsbetriebsbereich: 4,2 V bis 55 V
  • Großer Ausgangsspannungsbetriebsbereich: bis zu 55 V
  • Synchroner DC/DC-Abwärts-/Aufwärtsregler mit NFET-Treibern
    • Einstellbare Schaltfrequenz von 200 kHz bis 600 kHz
    • Optionale Synchronisation mit externem Taktsignal
    • Optionaler Gate-Treiber-Versorgungseingang für einen optimierten Wirkungsgrad
  • I2C-gesteuerte oder widerstandsprogrammierbare Optionen
  • Stromversorgung über Batterieausgang (Umkehrmodus) von 4 V bis 55 V
  • Hohe Sicherheitsintegration
    • Einstellbarer Schutz vor Über- und Unterspannung am Eingang
    • Ausgangsschutz gegen Überspannung und Überstrom
Batterielader-ICs
BQ25858-Q1 Eigenständiger oder I²C-gesteuerter bidirektionaler Abwärts/Aufwärts-Controller, 70 V, für die Au BQ25858B-Q1 Eigenständiger oder I²C-gesteuerter bidirektionaler Abwärts/Aufwärts-Controller, 70 V, für die Au
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25858EVM — BQ25858-Q1 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ25858EVM BQ25858-Q1 – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide BQ25858-Q1EVM BQ25858B-Q1EVM Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 30.04.2025
Zertifikat BQ25858EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 07.02.2025

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TPS26742EQ1EVM TPS26742E-Q1 – Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos