TPS26742EQ1EVM

TPS26742EQ1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS26742EQ1EVM ist ein Evaluierungsmodul (EVM) für den TPS26742E-Q1, einen hochintegrierten USB Type-C® Power Delivery(PD)-Controller zur Verwendung in Anwendungen mit zwei USB-Anschlüssen. Dieses EVM ist speziell für die Evaluierung des Standardleistungsbereichs (Standard Power Range, SPR) oder des erweiterten Leistungsbereichs (Extended Power Range, EPR) von USB-PD-Anwendungen ausgelegt, mit der Option, mehrere verschiedene Tochterkarten für höhere Flexibilität anzuschließen.

Merkmale
  • Vollständig konfigurierbar für jede USB-Power-Delivery-SPR- und -EPR-Anwendung; bis zu 240 W USB-PD-Ausgangsleistung pro Port bei Verwendung einer 240-W-fähigen Tochterkarte
  • Unterstützt PPS-Quelle und AVS-Quelle
  • 48-V-toleranter VBUS und 48-V-tolerante CC und DP/DM
USB-C-Stromversorgungs-Controller
TPS26741-Q1 — USB-Typ-C®-PD-Controller mit Einzelanschluss für die Automobilindustrie mit 100 W SPR< TPS26741E-Q1 — USB-Typ-C®-PD-Controller mit Einzelanschluss für die Automobilindustrie mit 240 W EPR< TPS26742-Q1 — USB-Typ-C®-PD-Controller mit zwei Anschlüssen für die Automobilindustrie mit 100 W SPR TPS26742E-Q1 — USB-Typ-C®-PD-Controller mit zwei Anschlüssen für die Automobilindustrie mit 240 W EPR TPS26743E-Q1 — USB-Typ-C®-PD-Controller mit Einzelanschluss für die Automobilindustrie, mit 240 W EPR TPS26744E-Q1 — USB-Typ-C-PD-Controller mit zwei Anschlüssen für die Automobilindustrie, mit 240 W EPR und DisplayPo

 

USB-Portschutz-ICs
TPD4S201-Q1 — Schutz vor Kurzschluss gegen 20 V und IEC-ESD-Schutz für USB-Type-C™-CC/D+/D− im Automobilbereich TPD4S480-Q1 — USB-Type-C™-EPR-Anschlussschutz bis 48 V mit VBUS-Kurzschluss-Überspannungsschutz und IEC-ESD-Schutz TPD4S481-Q1 — Schutz vor Kurzschluss gegen 48 V und IEC-ESD-Schutz für USB-Type-C™-CC/D+/D- im Automobilbereich
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Request more information

The user's guide and additional resources for TPS26742EQ1EVM are available. Request now

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS26742EQ1EVM — TPS26742E-Q1 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

TPS26742EQ1EVM — TPS26742E-Q1 Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Treiber oder Bibliothek

TPS2674X-Q1-RESOURCES — TPS2674x-Q1 design resources

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
USB-C-Stromversorgungs-Controller
TPS26741-Q1 — USB-Typ-C®-PD-Controller mit Einzelanschluss für die Automobilindustrie mit 100 W SPR< TPS26741E-Q1 — USB-Typ-C®-PD-Controller mit Einzelanschluss für die Automobilindustrie mit 240 W EPR< TPS26742-Q1 — USB-Typ-C®-PD-Controller mit zwei Anschlüssen für die Automobilindustrie mit 100 W SPR TPS26742E-Q1 — USB-Typ-C®-PD-Controller mit zwei Anschlüssen für die Automobilindustrie mit 240 W EPR TPS26743E-Q1 — USB-Typ-C®-PD-Controller mit Einzelanschluss für die Automobilindustrie, mit 240 W EPR TPS26744E-Q1 — USB-Typ-C-PD-Controller mit zwei Anschlüssen für die Automobilindustrie, mit 240 W EPR und DisplayPo
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS26742EQ1EVM — TPS26742E-Q1 – Evaluierungsmodul TPS26744EQ1EVM — TPS26744E-Q1 – Evaluierungsmodul
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat TPS25742EQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 15.04.2025

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
BQ25858EVM — Evaluierungsmodul für bidirektionalen Abwärts-/Aufwärtswandler mit I2C/70V-Steuerung für den Automob LM251772EVM-PD — LM251772 – Evaluierungsmodul LM72650QEVM — LM72650-Q1 – Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos