BQ25895EVM-664

BQ25895EVM-664

Jetzt bestellen

Überblick

The bq25895 evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating the highly-integrated switch-mode battery charge management and system power path management device for 1 cell Li-Ion and Li-polymer battery in a wide range of smartphone and tablet applications.

The BQ25895EVM-664 requires USB-Based PC Interface Board EV2400 for I2C interface. If one is not already available to you and I2C is needed then one can be ordered through the eStore. Buy Now EV2400.

Merkmale
  • Input voltage range: 3.9V to 14V;
  • I2C communication;
  • LED indication for status signals
  • Test points for key signals available for testing purposes;
  • Jumpers for different circuit configuration.
Batterielader-ICs
BQ25895 — I2C 1cell 5A Abwärts-Batterielader mit hoher Eingangsspannung und 3.1-A Boost mit HVDCP aktiviert
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25895EVM-664 — BQ25895 Complete Charger Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00589 — I2C-gesteuertes Einzelzellen-5A-Schnellladegerät mit MaxCharge und 3,1A-Boost-Betrieb für Power Bank TIDA-01556 — Referenzdesign mit Algorithmus für die Nachverfolgung des maximalen Leistungspunkts für das Laden vo
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ25895EVM-664 — BQ25895 Complete Charger Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00589 — I2C-gesteuertes Einzelzellen-5A-Schnellladegerät mit MaxCharge und 3,1A-Boost-Betrieb für Power Bank TIDA-01556 — Referenzdesign mit Algorithmus für die Nachverfolgung des maximalen Leistungspunkts für das Laden vo
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
* EVM User's guide bq25890/892/895/895M EVM (PWR664) User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 24.11.2015
Zertifikat BQ25895EVM-664 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos