TIDA-00589

TIDA-00589

Designdateien

Überblick

TIDA-00589 demonstrates the fully-integrated single-cell 5A charger bq25895 with 3.1A synchronous boost operation. bq25895 is a single-chip 1S power bank solution supporting high voltage adaptor to achieve up to 5A fast charging. The high efficiency of the synchronous boost maximizes the power bank operation time. bq25895 is  pin-to-pin compatible to the bq24195 and bq24195L power bank chargers.

Merkmale
  • Support high voltage adaptor to achieve up to 5A charging current
  • Adjustable-voltage high-efficiency 3.1A synchronous boost operation
  • Input Current Optimizer (ICO) to best utilize the adaptor
  • ADC to provide system and battery monitoring
  • Both host control and autonomous charging when the host is not available
  • Integrated low Rdson battery FET for long battery run time
Unterhaltungselektronik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA88.PDF (908 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDUA89.PDF (664 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRFO5.PDF (606 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRFO4.PDF (76 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRFO7.ZIP (1290 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAK8.ZIP (500 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRFO6.PDF (656 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRFO3.PDF (252 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Protokoll- & Busschalter & -multiplexer

TS3USB221 — Schneller 1:2-Multiplexer/Demultiplexer-Switch mit Freigabesignal für USB 2.0 (480 Mbit/s)

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25895EVM-664 — BQ25895 Complete Charger Evaluation Module

TIDA-00589 demonstrates the fully-integrated single-cell 5A charger bq25895 with 3.1A synchronous boost operation. bq25895 is a single-chip 1S power bank solution supporting high voltage adaptor to achieve up to 5A fast charging. The high efficiency of the synchronous boost maximizes the power (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00589 — I2C-gesteuertes Einzelzellen-5A-Schnellladegerät mit MaxCharge und 3,1A-Boost-Betrieb für Power Bank TIDA-01556 — Referenzdesign mit Algorithmus für die Nachverfolgung des maximalen Leistungspunkts für das Laden vo
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ25895EVM-664 — BQ25895 Complete Charger Evaluation Module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00589 — I2C-gesteuertes Einzelzellen-5A-Schnellladegerät mit MaxCharge und 3,1A-Boost-Betrieb für Power Bank TIDA-01556 — Referenzdesign mit Algorithmus für die Nachverfolgung des maximalen Leistungspunkts für das Laden vo
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
* Prüfbericht TIDA-00589 Test Report 30.06.2015
* Prüfbericht TIDA-00589 Test Procedure 30.06.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos