BQ25960EVM

BQ25960 I2C-gest. paralleler Batterielader, 1 Zelle, 8 A, geschalteter Kondensator – Evaluierungsm.

BQ25960EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das BQ25960EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein komplettes Lademodul zur Evaluierung des hochintegrierten Batterieladers mit geschaltetem Kondensator BQ25960 im WCSP-Gehäuse für 1-Zellen-Li-Ion- und Li-Polymer-Akkus in einer Vielzahl von Smartphones und Tablets. Das BQ25960EVM stellt eine komplette Schnellladelösung dar. Ein typischer Anwendungsfall ist, dass das BQ25611D-Abwärtsladegerät die Vorladung und den Ladeabschluss durchführt, während ein oder beide Ladegeräte geschaltetem Kondensator BQ25960 die Schnellladung durchführen, um den höchstmöglichen Wirkungsgrad zu erzielen.

Merkmale
  • Batterielader mit geschaltetem Kondensator und einem Spitzenwirkungsgrad von 98,1 % mit Unterstützung für 1-Zellen-Akku und 8-A-Schnellladung
  • Paralleles Laden mit synchronisiertem Dual-BQ25960-Betrieb
  • Integrierte 5-A-Bypass-Modus-Schnellladung
  • Mux-Controller mit Stromversorgung mit zwei Eingängen für die Auswahl der Eingangsquelle
  • Integrierte programmierbare Schutzfunktionen für sicheren Betrieb
Batterielader-ICs
BQ25611D I2C-gesteuerter Abwärts-Batterielader für 1 Zelle, 3 A, mit USB-Erkennung und 1,2-A-Betrieb BQ25960 I2C-gesteuertes paralleles Batterielademodul mit geschaltetem Kondensator für 1 Zelle und 8 A mit By

 

MOSFETs
CSD17581Q3A 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 4,7 mOhm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25960EVM — BQ25960 I2C controlled 1-cell, 8-A switched cap parallel battery charger evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware

BQ25960EVM BQ25960 I2C controlled 1-cell, 8-A switched cap parallel battery charger evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide BQ25960EVM (BMS041) Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 13.04.2021
Zertifikat BQ25960EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 08.04.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos