BQ27320EVM-766

bq27320 systemseitiger Ladezustandsmesser mit integriertem LDO – Evaluierungsmodul

BQ27320EVM-766

Jetzt bestellen

Überblick

Der systemseitige Li-Ion-Batterie-Ladezustandsanzeige bq27320 von Texas Instruments ist ein Mikrocontroller-Peripheriebauteil, das die Ladezustandsmessung für einzellige Li-Ion-Akkupacks bereitstellt. Der Baustein erfordert nur minimale System-Mikrocontroller-Firmware-Entwicklung. bq27320 verwendet den kompensierten Ladungsende-Spannungsmessalgorithmus für die Ladezustandsmessung und liefert Informationen wie verbleibende Batteriekapazität, Ladezustand, Laufzeit bis leer, Batteriespannung, Temperatur und Zustand.

Merkmale
  • Sehr einfache Einrichtung und Konfiguration
  • Die chemischen Parameter können vom Kunden selbst abgestimmt werden, ohne Support von TI zu benötigen
  • Konfigurierbare Interrupts sparen Systemleistung und vermeiden kontinuierliche Abfragen an den Host

Externer Temperaturthermistor NICHT im Lieferumfang enthalten

Batterie-Ladezustandsmesser
BQ27320 Ladestands-IC für Einzelzelle/Systemseite mit CEDV-Technologie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ27320EVM-766 — bq27320 systemseitiger Ladezustandsmesser mit integriertem LDO – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ27320EVM-766 bq27320 systemseitiger Ladezustandsmesser mit integriertem LDO – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Software-Programmiertool

BQ-PRODUCTION-SINGLE-CELL-SW — Production software for single cell battery fuel (gas) gauges

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ27320 Ladestands-IC für Einzelzelle/Systemseite mit CEDV-Technologie BQ27Z561 Integrierte Impedance Track™-Gasmesslösung für 1-Serie BQ27Z561-R1 Impedance Track™-Batteriegasfühlerlösung für 1-S-Li-Ion-Akkupacks BQ27Z561-R2 Impedance Track™-Batteriegasfühlerlösung für 1-S-Li-Ion-Akkupacks
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BQ27320EVM-766 bq27320 systemseitiger Ladezustandsmesser mit integriertem LDO – Evaluierungsmodul BQ27Z561EVM-011 BQ27Z561 Evaluierungsmodul für programmierbaren 1S-Zellen-Batteriemanager
Download-Optionen

BQ-PRODUCTION-SINGLE-CELL-SW Production software for single cell battery fuel (gas) gauges

close
Version: 3.0.2
Veröffentlichungsdatum: 30.11.2022

Single Cell bqProduction software for bq27320

SHA-256-Prüfsumme

Single Cell bqProduction software for bq27z561

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ27320 Ladestands-IC für Einzelzelle/Systemseite mit CEDV-Technologie BQ27Z561 Integrierte Impedance Track™-Gasmesslösung für 1-Serie BQ27Z561-R1 Impedance Track™-Batteriegasfühlerlösung für 1-S-Li-Ion-Akkupacks BQ27Z561-R2 Impedance Track™-Batteriegasfühlerlösung für 1-S-Li-Ion-Akkupacks
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BQ27320EVM-766 bq27320 systemseitiger Ladezustandsmesser mit integriertem LDO – Evaluierungsmodul BQ27Z561EVM-011 BQ27Z561 Evaluierungsmodul für programmierbaren 1S-Zellen-Batteriemanager

Dokumentation

Versionsinformationen

Overview

SingleCellbqProduction offers a full suite of robust tools to assist with the process of configuring, calibrating, manufacturing and tracking printed circuit boards utilizing TI Battery Battery management products. This includes features that allow writing a golden image followed by different types of calibration to provide desired levels of accuracy and finally validating limits for calibration parameters to spike out any inconsistencies in material. SingleCellbqProduction offers three(3) levels of access to allow strict control over the manufacturing process with the assembly line operator only having access to the "Start" button. SingleCellbqProduction supports 1 station from a single computer and has inbuilt capability to maintain log files for the processed printed circuits boards. The bqMTester hardware is incompatible with some single cell gauges.

Operating systems: Windows XP, Windows 7, Windows 10

Requires: MKST-3P-ALT-EV2300 (MKS-SAI-001), Precision voltage and current source/sink for calibration.

Features

  • Support for MKST-3P-ALT-EV2300
  • Control from a graphical user interface
  • Run 1 station from a single computer
  • Uses industry standard Motorola srec format Golden image programmer
  • Calibration and test automation/programming
  • Calibration limits filter to detect anomalies

Neuheiten

  • Support for BQ27Z561 as a target
  • Support for MKST-3P-ALT-EV2300 as the USB interface board
  • Separate installers for BQ27320 and BQ27z561
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide bq27320 Evaluation Module User's Guide 02.03.2016
Zertifikat BQ27320EVM-766 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
BQSTUDIO Software „Battery Management Studio“ (bqStudio)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.