BQ33100EVM-001

BQ33100EVM-001

Jetzt bestellen

Überblick

The BQ33100EVM-001 evaluation module (EVM) is a complete evaluation system for the bq33100 super capacitor manager. The EVM includes one bq33100 circuit module. An EV2400 PC interface board for gas gauge interface and a PC USB cable are required for communication with a PC and can be ordered online. Windows™-based PC software is available online as well. The circuit module includes one bq33100 integrated circuit (IC), charging circuitry, and all other onboard components necessary to monitor and predict state of health, perform charging, perform cell balancing, monitor critical parameters, and protect the super capacitors from overvoltage, short-circuit, and overtemperature in 2-, 3-, 4-, or 5-series super capacitor stacks. The circuit module connects directly across the super capacitor stack. With the EV2400 interface board and software, the user can read the bq33100 data registers, program the chipset for different stack configurations, log cycling data for further evaluation, and evaluate the overall functionality of the bq33100 under different conditions

Merkmale
  • Complete evaluation system for the bq33100 SBS 1.1-compliant super capacitor management IC
  • Populated circuit module for quick setup
  • PC software and interface board for easy evaluation
  • Software that allows data logging for system analysis
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ33100 — Vollintegrierter, Superkondensator-Manager komplett auf einem Chip
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ33100EVM-001 — Evaluation Module for bq33100 Fully Integrated, Single Chip, Super Capacitor Manager

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ33100EVM-001 — Evaluation Module for bq33100 Fully Integrated, Single Chip, Super Capacitor Manager

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

SLUC249 — BQ33100 Evaluation Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ33100 — Vollintegrierter, Superkondensator-Manager komplett auf einem Chip
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BQ33100EVM-001 — Evaluierungsmodul für bq33100 vollständig integrierten Super-Capacitor-Manager mit einem Chip

SLUC249 — BQ33100 Evaluation Software

close
Version: 01.00.00.0C
Veröffentlichungsdatum: 22.05.2013
Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ33100 — Vollintegrierter, Superkondensator-Manager komplett auf einem Chip
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BQ33100EVM-001 — Evaluierungsmodul für bq33100 vollständig integrierten Super-Capacitor-Manager mit einem Chip

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc249 or www.ti.com/lit/xx/sluc249c/sluc249c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC249. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide bq33100 Super Capacitor Pack Manager EVM 01.03.2011
Zertifikat BQ33100EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Schnittstellenadapter
EV2400 — USB-basierte PC-Schnittstellenplatine für Batterie-Kraftstoff-Gasfühler-Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos