BQ51013C-Q1EVM

BQ51013C-Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das BQ51013C-Q1EVM ist ein Empfänger für drahtlose Energieübertragung auf Basis des Qi-Standards des Wireless Power Consortium. Das Gerät entspricht dem Baseline Power Profile (BPP) von 5 W. Ausgangsspannung 5 V, bis zu 1 A. Das BQ51013C-Q1EVM umfasst die BQ51013C IC- und Unterstützungsschaltungen, die für den Betrieb der Evaluierungsplatine erforderlich sind. Zur Stromversorgung des Evaluierungsmoduls wird ein externer Qi-Transmitter benötigt. Die Empfängerspule ist eine 48 mm x 32 mm große Spule, die auf dem Kunststoffrahmen unter der Leiterplatte montiert ist. Die Gehäusehöhe unter der Spule zur Schnittstelle beträgt 2 mm.

Merkmale
  • Unterstützt WPC v2.0, BPP
  • Ausgangsspannung von 5 V bei 1 A
  • Unterstützt externen USB-Eingang
  • Einstellbare Ausgangsstrombegrenzung
  • Einstellbare Erkennung fremder Objekte
Batterielader-ICs
BQ51013C-Q1 — WPC 1.3-kompatibler, vollständig integrierter drahtloser Leistungsempfänger-IC für die Automobili
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ51013CQWEVM — Evaluierungsmodul BQ51013C-Q1

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ51013CQWEVM — Evaluierungsmodul BQ51013C-Q1
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
* EVM User's guide BQ51013C-Q1 Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 13.06.2025
Zertifikat BQ51013C-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 18.07.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos