BQ76907EVM

BQ76907EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das BQ76907EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein komplettes Evaluierungssystem für den BQ76907. Der BQ76907 ist ein hochintegrierter, hochpräziser Batteriemonitor und -schutz für Li-Ion-, LiPolymer- und LiFePO4-Batterien der Serien 2 bis 7. Das EVM enthält einen integrierten Schaltkreis (IC) BQ76907, einen Messwiderstand, einen Thermistor, Leistungs-FETs und alle anderen Komponenten, die zum Schutz der Zellen vor Überladung, Überentladung, Kurzschluss, Überstromentladung, Übertemperatur und Untertemperatur erforderlich sind.

Merkmale
  • Komplettes Evaluierungssystem für den BQ76907-Batteriemonitor zur Überwachung von 2 bis 7 Li-Ion-, LiPolymer- und LiFePO4-Batteriemonitoren mit hoher Genauigikeit.
  • Bestücktes Schaltungsmodul für die Konfiguration mit 7 Zellen zur schnellen Einrichtung
  • Stromanschlüsse an Testpunkten verfügbar
  • Kommunikation über mitgelieferten USB-Schnittstellenadapter oder über 4-poligen Steckverbinder verfügbar
  • Widerstandszellen-Simulator für die schnelle Einrichtung an nur einer Stromversorgung
  • PC-Software zur Konfiguration verfügbar

  • USB-A-zu-Micro-USB-Kabel

Batterieüberwachung & Ausgleichsregler
BQ76907 Low-Power-Monitor und -Protektor für 2S bis 7S mit hochgenauer Zellenspannungsmessung BQ76907-Q1 Hochpräziser 7S-Batterieüberwachungs- und Schutzbaustein mit geringem Stromverbrauch für LiFePO4 und BQ78709-Q1 7-Zellen-Batterieüberwachung und -schutz (7S) für die Automobilbranche, energieeffizient, hochgen

 

ESD-Schutzdioden
TPD1E10B06 ESD-Schutzdiode in 0402- oder SOD-523-Gehäuse, 12 pF, ±5,5 V, ±30 kV

 

Low-power MCUs
MSP430F5529 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ76907EVM — BQ76907 evaluation module for low-power monitor and protector

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ76907EVM BQ76907 evaluation module for low-power monitor and protector

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Designtool

BQ76907-Q1-DESIGN — Contains BQ76907-Q1 datasheet and design info

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BQ76907EVM BQ76907-Evaluierungsmodul für energieeffiziente Überwachung und Schutzvorrichtung
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
* EVM User's guide BQ76907 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 20.11.2023
Zertifikat BQ76907EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 15.11.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos