BQ76925EVM

Evaluierungsmodul für BQ76925 Analoges Frontend für Lithium-Ionen-Zellen der Serien 3 bis 6

BQ76925EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The BQ76925EVM is an evaluation module for BQ76925, analog front end for 3 to 6 Series Lithium-Ion Cells. The user's guide for the BQ76925EVM evaluation module can assist designers in their evaluation of the BQ76925. This guide discusses setup and operation of the module and contains schematics, bill of materials, and printed-circuit board layout. Before designing a battery management system with the BQ76925, designers are advised to read the BQ76925 data sheet. If a designer wants to communicate with this EVM from a Windows-based PC, a separate USB interface adapter EVM is recommended. The USB-TO-GPIO adapter serves as an interface adapter or a bridge between a host PC (IBM compatible) and one or multiple slave devices via a standard type-A to mini-B USB cable. The USB-TO-GPIO Adapter is listed below in the related tools section.

Merkmale
  • Evaluation module (EVM) for bq76925
  • One bq76925 and one MSP430F2122 device with associated support circuitry
  • Support for 3-to 6-series connected cells
  • bq76925 circuit is jumper configurable for internal or external 3.3-V source
  • Supports nominal 4.2-V to 26.4-V pack voltages, 30 V maximum
  • 20-A continuous charge/discharge current rating
  • Onboard thermistor for temperature measurement
  • Transient voltage protection of PACK± terminals
  • Connector for USB-TO-GPIO Adapter
  • Test points for monitoring of cell voltages and other important circuit nets
  • EVM design files in Mentor Graphics™ PADs™ 2009 format available on request
  • Gerber files available on request
Batterieüberwachung & Ausgleichsregler
BQ76925 Analog-Frontend für 3 bis 6 in Serie geschaltete Li-Ion-Zellen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ76925EVM — Evaluation Module for BQ76925 Analog Front End for 3 to 6 Series Lithium-Ion Cells

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ76925EVM Evaluation Module for BQ76925 Analog Front End for 3 to 6 Series Lithium-Ion Cells

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Firmware

SLUC581 — bq76925 Example Code

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Batterieüberwachung & Ausgleichsregler
BQ76925 Analog-Frontend für 3 bis 6 in Serie geschaltete Li-Ion-Zellen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BQ76925EVM Evaluierungsmodul für BQ76925 Analoges Frontend für Lithium-Ionen-Zellen der Serien 3 bis 6

SLUC581 bq76925 Example Code

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2015
Produkte
Batterieüberwachung & Ausgleichsregler
BQ76925 Analog-Frontend für 3 bis 6 in Serie geschaltete Li-Ion-Zellen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BQ76925EVM Evaluierungsmodul für BQ76925 Analoges Frontend für Lithium-Ionen-Zellen der Serien 3 bis 6

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc581 or www.ti.com/lit/xx/sluc581/sluc581.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC581. Please update any bookmarks accordingly.
Support-Software

SLUC268 — bq76925 Evaluation Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Batterieüberwachung & Ausgleichsregler
BQ76925 Analog-Frontend für 3 bis 6 in Serie geschaltete Li-Ion-Zellen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BQ76925EVM Evaluierungsmodul für BQ76925 Analoges Frontend für Lithium-Ionen-Zellen der Serien 3 bis 6

SLUC268 bq76925 Evaluation Software

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 14.08.2011
Produkte
Batterieüberwachung & Ausgleichsregler
BQ76925 Analog-Frontend für 3 bis 6 in Serie geschaltete Li-Ion-Zellen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BQ76925EVM Evaluierungsmodul für BQ76925 Analoges Frontend für Lithium-Ionen-Zellen der Serien 3 bis 6

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc268 or www.ti.com/lit/xx/sluc268/sluc268.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC268. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide bq76925EVM Evaluation Module (Rev. A) 11.02.2019
Zertifikat BQ76925EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos