BQ76942EVM

Überwachungs- und Schutzbaustein-EVM für Lithium-Ionen-, Li-Polymer- und LiFePO4-Akkupacks mit 3 bis

BQ76942EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das BQ76942EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein komplettes Evaluierungssystem für den integrierten Schaltkreis BQ76942 zur Überwachung von Li-Ion-Batterien (3 bis 10 Zellen). Das EVM besteht aus einem BQ76942-Schaltungsmodul, das zur einfachen Evaluierung der BQ76942-Überwachungsfunktion verwendet wird. Das Schaltungsmodul enthält einen integrierten BQ76942-Schaltkreis (IC), einen Sensorwiderstand, Thermistoren, Leistungs-FETs und alle anderen Onboard-Komponenten, die zum Schutz der Zellen vor Überladung, Überentladung, Kurzschluss, Überstromentladung sowie Über- und Untertemperaturen in einem Li-Ion- oder Li-Polymer-Akkupack mit 10 Zellen erforderlich sind. Das Schaltungsmodul wird direkt über die Zellen in einer Batterie verbunden oder kann mit einem Netzteil und den mitgelieferten Zellensimulator-Widerständen verbunden werden. Mit der auf der Platine integrierten Schnittstelle oder der kompatiblen externen Schnittstellenplatine und der auf Microsoft® Windows® basierenden PC-GUI-Software (Graphical User Interface, grafische Benutzerschnittstelle) lassen sich die Geräteregister anzeigen, die Spannung, Stromstärke und Temperatur evaluieren, Kalibrierungen durchführen, Schutzgrenzwerte anpassen und FET-Steuerausgänge aktivieren.

Merkmale
  • Komplettes Evaluierungssystem für den BQ76942-Batteriemonitor zur Überwachung von 3 bis 10 Li-Ion- und Phosphatzellen
  • Bestücktes Schaltungsmodul für die Konfiguration mit 10 Zellen zur schnellen Einrichtung
  • Kommunikation über mitgelieferten USB-Schnittstellenadapter oder über 4-poligen Steckverbinder verfügbar
  • Widerstandszellen-Simulator für den Betrieb an nur einer Stromversorgung
  • Dieses Schaltungsmodul wurde getestet und enthält Firmware, GUI, Demo und Einstiegsanleitung.

USB-Kabel

Akkuschutz
BQ7718 Überspannungsschutz mit interner Zeitverzögerung für 2 bis 5 Zellen

 

Batterieüberwachung & Ausgleichsregler
BQ76942 Überwachungs- und Schutzbaustein für Akkupacks mit 3 bis 10 in Reihe geschalteten Zellen

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS763 Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, 10 V, mit Aktivierung

 

MOSFETs
CSD19532Q5B 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 4,9 mOhm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Kaufen Sie die Evaluierungsplatine BQ76942EVM
  2. Benutzerhandbuch herunteladen
  3. bqStudio-Software herunterladen
  4. Schulungsvideo ansehen

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ76942EVM — Überwachungs- und Schutzbaustein-EVM für Lithium-Ionen-, Li-Polymer- und LiFePO4-Akkupacks mit 3 bis 10 Zellen

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ76942EVM Überwachungs- und Schutzbaustein-EVM für Lithium-Ionen-, Li-Polymer- und LiFePO4-Akkupacks mit 3 bis 10 Zellen

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide BQ76942EVM User's Guide (Rev. A) 01.10.2020
Anwendungshinweis Easy Configuration of BQ76942/52 Battery Monitors (Rev. A) 01.10.2020
Zertifikat BQ76942EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 03.08.2020

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Schnittstellenadapter
EV2400 USB-basierte PC-Schnittstellenplatine für Batterie-Kraftstoff-Gasfühler-Evaluierungsmodul

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
BQSTUDIO Software „Battery Management Studio“ (bqStudio)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos