BQ79600EVM

Funktionale Sicherheit-konforme SPI/UART-Reihenschaltungs-Brücken-Schnittstelle mit automatischem

BQ79600EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das BQ79600EVM ist ein Evaluierungsmodul (EVM) für den BQ79600-Q1-Baustein, der als Brücken-IC für die Schnittstelle zwischen einem Mikrocontroller (MCU) und den Batterieüberwachungs-ICs von TI (z. B. BQ7961X-Q1 und BQ79606A-Q1) verwendet wird. Die Informationen aus der MCU werden vom Baustein in Impulse übersetzt, die vom Batterie-Management-Verkettungsprotokoll von TI erkannt und übertragen werden. Der Baustein verfügt über eine automatische Host-Aufweckfunktion, die mit der Produktfamilie BQ7961X-Q1 verwendet werden kann, um den Host automatisch über den INH-Pin zu aktivieren, wenn ein nicht maskierter Fehler in den Batterieüberwachungs-ICs erkannt wird. 

Merkmale
  • UART/SPI-Host-Schnittstelle
  • Isolierte, differenzielle Verkettungsschnittstelle
  • Unterstützt Ausgangsspannungen von 4,74 V bis 40 V
  • Automatische Aktivierung des BMS/BMU-Systems, wenn ein Fehler in der Ringarchitektur erkannt wird
  • ASIL-D-Kommunikation

USB2ANY-Schnittstellenadapter und SFI 23/18-Kommunikationskabel mit verdrilltem Leiterpaar

Halbleiter
BQ79600-Q1 SPI/UART-Kommunikationsschnittstelle für funktionale Sicherheit mit automatischem Host-Wakeup für di
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ79600EVM-030 — Funktionale Sicherheit-konforme SPI/UART-Reihenschaltungs-Brücken-Schnittstelle mit automatischem Host-Aktivierungsfunktion – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ79600EVM-030 Funktionale Sicherheit-konforme SPI/UART-Reihenschaltungs-Brücken-Schnittstelle mit automatischem Host-Aktivierungsfunktion – Evaluierungsmodul
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide BQ79600-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 22.08.2023
Benutzerhandbuch BQ79616-Q1 and BQ75614-Q1 Graphical User Interface (GUI) User's Guide 14.12.2020
Zertifikat BQ79600EVM-030 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 23.06.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos