BROADCAST_VIDEO_SERDES_IP

BROADCAST_VIDEO_SERDES_IP

Downloads

Überblick

We have developed a family of serializers and deserializers intended to support the serial digital interface (SDI) standards of the Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE). These devices connect to a host FPGA through a moderate speed, moderate width (600 Mbps, 5 bits wide) port, saving the high-cost, high-speed FPGA resources. The complete function is accomplished through a combination of our peripheral IC and the IP in the FPGA. To help with the rapid development of systems incorporating these components, we have also developed two evaluation modules (EVMs): the SDXILEVK has an EXP interface port and connects to Xilinx development platforms, and the SDALTEVK has an HSMC port and will connect to Altera development systems. We provide both example applications running on these platforms and a library of source code functions that can be used to develop specialized applications.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Codebeispiel oder Demo

SDXILIP — Spartan-Beispielcode von Xilinx

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
ICs für serielle digitale Schnittstelle (SDI)
LMH0040 — HD-, SD-, DVB-ASI-SDI-Serializer und Treiber mit LVDS-Schnittstelle LMH0041 — HD-, SD-, DVB-ASI-SDI-Deserializer mit Durchschleifendurchführung und LVDS-Schnittstelle LMH0050 — HD/ SD/ DVB-ASI SDI-Serienzier mit LVDS-Schnittstelle LMH0051 — HD/ SD/ DVB-ASI SDI-Deserialzier mit LVDS-Schnittstelle LMH0070 — SD, DVB-ASI SDI-Serializer und Treiber mit LVDS-Schnittstelle LMH0071 — SD/DVB-ASI SDI-Deserialzier mit Loopthrough und LVDS-Schnittstelle

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos