BUF634ADRBEVM

Hochgeschwindigkeits-Puffer-Evaluierungsmodul mit 250 mA

BUF634ADRBEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das BUF634ADRBEVM ist ein Evaluierungsmodul (EVM) für den BUF634A-Hochgeschwindigkeitspuffer im DRB-Gehäuse (DFN, 8-polig). Das BUF634ADRBEVM verfügt über zwei BUF634AIDRB-Bausteine und wurde entwickelt, um die Funktionalität und Vielseitigkeit des Puffers auf schnelle Weise zu demonstrieren. Optional können die Puffer als Ausgänge für einen Dual-SOIC-Verstärker in einer Composite-Schleife konfiguriert werden. Das EVM ist zum Anschluss von Stromversorgung, Signalquelle und Prüfinstrumenten an die vorhandenen Schnittstellen vorbereitet. Die Standardkonfiguration verwendet geteilte Stromversorgungen und Eingangs- und Ausgangsanschlüsse der Subminiatur-Version A (SMA) mit einer Ausgangsimpedanz von 50 Ω für Standard-Prüfgeräte. Das EVM kann problemlos für andere Anschlüsse und für den Betrieb mit einzelner Stromversorgung konfiguriert werden. Für die TM-Audioeingangsbuchsen und eine 3,5-mm-Ausgangsbuchse ist auch eine Zweikanal-Pfadkonfiguration verfügbar.

Merkmale
  • Einfache Evaluierung mit tragbaren Standard-Prüfgeräten
  • Umfasst Anschlüsse für Audioeingänge und -ausgänge
  • Die Platine bietet die Möglichkeit, eine Composite-Schleife mit einem Dual-SOIC-Operationsverstärker zu bilden
  • Konfigurierbar für den Betrieb mit einzelner oder geteilter Stromversorgung
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
BUF634 250-mA-Hochgeschwindigkeitspuffer – eine aktualisierte Version finden Sie unter BUF634A BUF634A Highspeed-Puffer, 210 MHz, 250 mA
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BUF634ADRBEVM — 250-mA high-speed buffer evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BUF634ADRBEVM 250-mA high-speed buffer evaluation module
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
* EVM User's guide BUF634Axxx Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 22.12.2020
Zertifikat BUF634ADRBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 03.08.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos