BW-3P-TF-LUNA

Benewake-TF-Luna-LiDAR-Modul (Entfernungssensor für kurze Entfernungen)

BW-3P-TF-LUNA

Von: Benewake
Jetzt bestellen

Überblick

Das TF-Luna-Modul basiert auf dem OPT3101 und ist ein Einzelpunkt-LiDAR-Sensor für kurze Entfernungen. Der Sensor wird von Benewake produziert und ist kostengünstig, kompakt, verbraucht wenig Strom und bietet eine hervorragende Leistung.

Näherungssensoren
OPT3101 ToF-basiertes Analog-Frontend (AFE), mit großer Reichweite zur Näherungs- und Entfernungserfassung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Benewake

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TF-LUNA — TF-Luna 8m low cost distance sensor

Unterstützte Produkte und Hardware

TF-LUNA TF-Luna 8m low cost distance sensor

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Benewake.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.