C185EVK01

C185EVK01

Jetzt bestellen

Überblick

The C185EVK01 evaluation module helps you evaluate the operation and performance of the DS90C185 low-power 1.8-V FPD-Link LVDS serializer. The device operates off of a single 1.8-V supply and supports input pixel clocks from 25 MHz to 105 MHz.

Merkmale
  • Typical power of 50 mW at 75-MHz PCLK
  • Drives displays up to 1400 x 1050 at 60 Hz (SXGA+)
  • 2.94 Gbps of throughput
  • Two operating modes: 24-bit and 18-bit RGB
  • 25- to 105-MHz pixel clock support
  • Single 1.8-V supply
  • Sleep mode
  • Spread-spectrum clock compatibility
  • Small 6-mm by 6-mm by 0.8-mm QFN package
Serializer/Deserializer für FPD-Link
DS90C185 — Energieeffizienter Serializer für FPD-Link (LVDS)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

C185EVK01/NOPB — DS90C185-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

C185EVK01/NOPB — DS90C185-Evaluierungsmodul
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
Zertifikat C185EVK01/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch C185EKV01 User’s Guide 03.05.2012

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos