C187EVK01

C187EVK01

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) C187EVK01 unterstützt bei der Evaluierung der Leistung des energieeffizienten FPD-Link-LVDS-Doppelpixel-Serialisierers DS90C187 mit 1,8 V. Der Baustein arbeitet mit einer einzelnen 1,8-V-Stromversorgung und unterstützt Eingangspixeltakte von 50 MHz bis 185 MHz (Single-in, Dual-out) oder 25 MHz bis 105 MHz (Single/Dual-in, Single/Dual-out).

Merkmale
  • Typischer Stromverbrauch von 100 mW bei 185 MHz (SIDO-Modus)
  • Treibt Displays der QXGA- und WQXGA-Klasse an
  • Drei Betriebsmodi:
    • Single-Pixel-in und Single-Pixel-Out (SISO), 105 MHz (maximal)
    • Single-Pixel-in und Dual-Pixel-Out (SIDO), 185 MHz
    • Dual-Pixel-in und Dual-Pixel-Out (DIDO), 105 MHz
  • Unterstützt 24-Bit-RGB und 48-Bit-R
  • Der optionale Energiesparmodus unterstützt 18-Bit-RGB und 36-Bit-RGB
  • Unterstützt 3D+C-, 4D+C-, 6D+C-, 6D+2C-, 8D+C-, und 8D+2C-LVDS-Konfigurationen
  • Kompatibel mit FPD-Link und Deserialisierern für integrierte FlatLink™-Schaltkreise
  • 1,8 V VDDIO und Kernversorgung
  • Stromverbrauch von weniger als 1 mW im Ruhemodus
  • Kompatibel mit Frequenzspreizungstakt
  • Kleines 7 mm x 7 mm x 0,9 mm großes, 92-poliges, zweireihiges QFN-Gehäuse
Serializer/Deserializer für FPD-Link
DS90C187 — Energieeffizienter Serializer, Dual Pixel, für FPD-Link (LVDS)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

C187EVK01/NOPB — DS90C187-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

C187EVK01/NOPB — DS90C187-Evaluierungsmodul
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat C187EVK01/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis Array QFN Application Note 31.10.2012
Benutzerhandbuch C187EKV01 User’s Guide 03.05.2012

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos