CC-ANTENNA-DK2

Sub-1-GHz- und 2,4-GHz-Antennenkit für LaunchPad™ und SensorTag

CC-ANTENNA-DK2

Jetzt bestellen

Überblick

Mit diesem neuen Antennenkit können Sie Tests unter realen Bedingungen durchführen, um die optimale Antenne für Ihre Anwendung zu finden. Das Antennenkit umfasst 16 Antennen für Frequenzen von 169 MHz bis 2,4 GHz einschließlich PCB-Antennen, Wendelantennen und Chip-Antennen sowie Dualbandantennen für 868/915 MHz in Kombination mit 2,4 GHz.

Das Antennenkit enthält ein uSMA(JSC)-Kabel zum Anschließen der drahtlosen LaunchPads und SensorTags. Die folgenden Kits sind mit dem JSC-Anschluss kompatibel:

  • LAUNCHXL-CC2650
  • LAUNCHXL-CC1310
  • LAUNCHXL-CC1350
  • CC1350STK

Das Kit enthält auch einen uSMA(JSC)-SMA-Anschluss zum Anschluss des Kits oder der Antennen an einen Standard-SMA-Anschluss.

Alle Antennen im Antennenkit sind geprüft und charakterisiert. Die vollständigen Testberichte sind in der Zusammenfassung der CC-Antenna-DK2-Antennenmessungen in den Anwendungshinweisen enthalten.

Merkmale
  • 16 Antennen für 169 MHz, 315 MHz, 433 MHz, 868 MHz, 915 MHz, 2,4 GHz
  • Kompatibel mit LaunchPad und SensorTag
  • Umfasst alles, was für das Testen von Antennen unter realen Bedingungen benötigt wird

  • 1 x Antennenkit
  • 1 x uSMA – SMA-Kabel
  • 1 x uSMA – uSMA-Kabel

Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1350 SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M3 Multiprotokoll, Sub-1 GHz und 2,4 GHz drahtlose MCU mit 128 kB Flas

 

Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2650 Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB

 

HF-Frontend-Module
CC1190 HF-Frontend 850−950 MHz

 

Weitere Drahtlosprodukte
CC2592 2,4-GHz-Reichweiten-Extender mit bis zu +22 dBm Ausgangsleistung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

    ;
  1. Bestellen: CC-ANTENNA-DK2: Sub-1-GHz- und 2,4-GHz-Antennenkit für LaunchPad™ und SensorTag
  2. ;
  3. Testen und Überprüfen der Leistung mit den verschiedenen Antennen
  4. ;

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entwicklungskit

CC-ANTENNA-DK2 — Sub-1-GHz- und 2,4-GHz-Antennen-Kit für LaunchPad™ und SensorTag

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CC-ANTENNA-DK2 Sub-1-GHz- und 2,4-GHz-Antennen-Kit für LaunchPad™ und SensorTag

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Typ Titel Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat CC-ANTENNA-DK2 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis CC-Antenna-DK2 and Antenna Measurements Summary (Rev. A) PDF | HTML 02.10.2017
Weitere Dokumente CC-Antenna-DK2 Quick Start Guide 03.05.2016

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit
CC1350STK SimpleLink CC1350 SensorTag Bluetooth- und Sub-1GHz-Entwicklungskit für drahtlose Fernanwendungen LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Dualband-MCU LAUNCHXL-CC2650 SimpleLink™ CC2650 Drahtlos-MCU LaunchPad™-Entwicklungskit
Evaluierungsplatine
LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.