CC1101-CC1190EM869RD

CC1101-CC1190EM869RD

Designdateien

Überblick

The CC1101-CC1190EM 869MHz reference design contains schematics and layout files for the CC1101-CC1190EM 869MHz evaluation module. The reference design demonstrates good techniques for CC1101-CC1190 decoupling and RF layout. For optimum RF performance, these parts should be copied accurately. This is a 4-layer reference design with a discrete balun and an SMA antenna connector designed for a single ended 50 ohm antenna. The RF section has been designed and characterized for operation in the 869.4 - 869.65 MHz frequency sub-band (g3), but can also be used for other frequencies in the European 863 - 870 MHz band.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

HF-Frontend-Module

CC1190HF-Frontend 850−950 MHz

Datenblatt: PDF
Sub-1-GHz-Transceiver

CC1101Energieeffizienzter Drahtlos-Transceiver für Sub-1 GHz

Datenblatt: PDF

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis AN094 -- Using the CC1190 Front End with CC1101 under EN 300 220 11.01.2011
Benutzerhandbuch CC1101-CC1190EM 869MHz Reference Design 17.12.2010

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos